JAJA900 June 2025 TMAG3001
ジョイスティックアプリケーションでは、ユーザーがジョイスティックを Z 軸方向に押してボタンの押下操作を実行することがよくあります。このボタンを押すことで、ユーザーは 1 回の操作を示すことができます。たとえば、ジンバルカメラでは、このアクションにより、コマンドが録画開始または写真撮影を実行することができ、ゲームコントローラでは、このアクションを確認見なすこともできます。押下操作中に X 軸と Y 軸の一部のオフセット生成がされてマイコンに送信されると、この誤った情報が原因で、ジンバルカメラの画面の中心点が移動したり、誤ったメニューコマンドが表示されたりするなど、予期しない動作が発生する場合があります。