JAJA904A June   2025  – September 2025 TAS2780 , TAS2781

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. はじめに
  5. Y ブリッジとは何か
  6. Class-D スイッチング モードとレジスタ設定
  7. PWR_MODE1 [CDS_MODE = 00]
  8. PWR_MODE2 [CDS_MODE = 11]
  9. 外付け部品必要
  10. Y ブリッジの利点
  11. まとめ
  12. 参考資料
  13. 10改訂履歴

外付け部品必要

Y ブリッジ機能を実装する際、特にデカップリング要件に関して、設計者は推奨の外部部品に細心の注意を払う必要があります。安定した動作を確保するために、すべての電源モードにわたって 100nF のデカップリング コンデンサが必須です。

100nF のコンデンサ (C2) に加えて、特定の電力モードでさらにデカップリングを必要とします。

  • PWR_MODE0、PWR_MODE1、PWR_MODE3 の場合は、PVDDL に追加の 10µF コンデンサ (C1) が必要です。
  • PWR_MODE2 の場合は、PVDDL の内部生成のため、追加の 1µF コンデンサ (C1) をお勧めします。

これらの部品要件を表 6-1にまとめ、適切な電源安定性と Y ブリッジ性能向けの設計に不可欠です。

表 6-1 推奨外付け部品
部品 説明 仕様 最小値 標準値 最大値 単位
C1

PVDDL デカップリング コンデンサ

-PVDDL 外部電源

(PWR_MODE0/1/3)

容量、公差 20% 10 μF
定格電圧 10 V

PVDDL デカップリング コンデンサ

- PVDDL が内部生成されました

(PWR_MODE2)

容量、公差 20% 1 μF
定格電圧 10 V
C2 PVDDL デカップリング コンデンサ 容量、公差 20% 0.1 μF
定格電圧 10 V
C3 PVDDH デカップリング コンデンサ 容量、公差 20% 10 μF
定格電圧 25 V
C4 PVDDH デカップリング コンデンサ 容量、公差 20% 0.1 μF
定格電圧 25 V

図 6-1は、PVDDL ピンに 10uF のデカップリング コンデンサ (C1) を追加した、PWR_MODE0/1/3 のマルチセル バッテリ システム用の TAS2783 の標準的なアプリケーション回路を示しています。

 代表的なアプリケーション - マルチセル バッテリ システム図 6-1 代表的なアプリケーション - マルチセル バッテリ システム