JAJA907 June   2025 LMK3H0102-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2テスト設定
    1. 2.1 基板バリエーションの概要表
    2. 2.2 回路図
    3. 2.3 レイアウト
    4. 2.4 スタックアップ
  6. 3CISPR-25
    1. 3.1 CISPR-25 の要約
    2. 3.2 CISPR-25 の結果
      1. 3.2.1 モノポール
      2. 3.2.2 バイコニカル
      3. 3.2.3 対数周期
      4. 3.2.4 ホーン
  7. 4CISPR-32
    1. 4.1 CISPR-32 の要約
    2. 4.2 CISPR-32 の結果
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

CISPR-25 の要約

LMK3H0102-Q1 は、3.3V でシールドビアがなくトレース長 8 以上において、TV バンド IV、Analouge UHF、GPS L1、GPS L5 を除くすべての帯域で Class 5 規格に合格しています。最高の性能を得るには、GND ビアと SSC を追加することを推奨します。

LMK3H0102-Q1 は、1.8V でシールドビアがなくトレース長 8 以上において、TV バンド IV、GPS L1、GPS L5 を除くすべての帯域で Class 5 規格に合格しています。最高の性能を得るには、GND ビアと SSC を追加することを強く推奨します。

表 3-2 基板バリエーションの概要表
基板のバリアントデバイストレース ルーティングシールド ビアクロック層パターン長
1LMK3H0102-Q1即時終了なしL166mil
2LMK3H0102-Q1即時分岐あり (400mil 間隔配列)L69 - 12in
3LMK3H0102-Q1即時分岐なしL69 - 12in
4競合他社の発振器即時終了なしL166mil

 CISPR-25-3.3V 電源 - 概要表

図 3-3 CISPR-25-3.3V 電源 - 概要表

 CISPR-25 - 3.3V 電源 - -0.5% SSC あり - 概略表

図 3-4 CISPR-25 - 3.3V 電源 - -0.5% SSC あり - 概略表

 CISPR-25 - 1.8V 電源 - 概要表

図 3-5 CISPR-25 - 1.8V 電源 - 概要表

 CISPR-25 - 1.8V 電源 - -0.5% SSC あり - 概略表

図 3-6 CISPR-25 - 1.8V 電源 - -0.5% SSC あり - 概略表