JAJA913A
June 2025 – August 2026
DP83826AE
,
DP83826AI
1
KSZ8081_8091MNX/RNB から DP83826A へのシステム ロールオーバ
商標
1
必要な変更
1.1
ストラップ抵抗の値
1.2
ピン 2 の外部コンデンサ
1.3
ピン 16 の二重ストラップ (DP83826A BASIC モード)
1.4
オートネゴシエーションがイネーブルの 10M の選択 (DP83826A BASIC モード)
1.5
EtherCAT フォロワの Tx および Rx 動作のための LED_1 の構成 (DP83826A BASIC モード)
1.6
EMC の性能
1.7
レイアウトでのサーマル パッドの調整
1.8
物理レイヤ ID レジスタ
2
目的
3
変更の可能性
3.1
ピン 11 の MDIO プルアップ抵抗
3.2
MDIO レジスタの書き込み
3.3
磁気部品のセンター タップにあるコンデンサ
4
情報の変更
5
ピン配置マッピング
5.1
ピン マッピング
6
DP83826A のストラップ構成
6.1
ブートストラップ構成
7
改訂履歴
Application Note
KSZ8081_8091MNX/RNB から DP83826A へのシステム ロールオーバ
最新の英語版をダウンロード