DP83826AE
- 小さく決定論的なレイテンシ
- TX レイテンシ:40ns、RX レイテンシ:170ns
- 電源サイクル間の決定論的レイテンシ < ±2ns
- XI と TX_CLK の位相差が一定 < ±2ns
- 堅牢かつ小型のシステム実装
- EMC を強化するための回路を内蔵
- IEC 61000-4-2 ESD:±8kV 接触、±15kV 気中 基準 A
- IEC 61000-4-4 EFT:5kHz、100kHz 基準 A で ±4kV
- CISPR 22 伝導エミッション Class B
- CISPR 22 放射エミッション Class B
- 高速リンク ドロップ < 10µs
- ケーブルの到達範囲:150m 以上
- 電圧モード ライン ドライバ
- MAC インターフェイスの終端を内蔵
- 許容電圧:±10%
- 1 つのデバイスで 2 つのピン モードを選択可能
- 追加機能を持つ ENHANCED モード
- 一般的なイーサネット ピン配置用の BASIC モード
- 低消費電力 < 160mW
- MAC インターフェイス:MII、RMII
- プログラム可能な省エネルギー モード
- アクティブ スリープ
- ディープ パワー ダウン
- Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az
- Wake-on-LAN (WoL)
- 診断ツール:ケーブル診断、内蔵自己テスト (BIST)、ループバック モード
- 3.3V の単一電源
- I/O 電圧:1.8V または 3.3V
- RMII バック ツー バック リピーター モード
- DP83826AE の動作温度範囲:–40℃ ~ 105℃
- DP83826AI の動作温度範囲:–40℃ ~ 85℃
- IEEE 802.3 準拠:10BASE-Te、100BASE-TX
- EtherCAT 準拠
DP83826Ax は、小さく決定論的なレイテンシ、低消費電力、10BASE-Te および 100BASE-TX イーサネット プロトコルのサポートにより、リアルタイム産業用イーサネット システムの厳格な要件を満たすことができます。このデバイスは、高速なリンクアップ時間を達成するためのハードウェア ブートストラップ、高速リンク ドロップ検出モード、システム内の他のモジュールをクロック同期させるための専用基準クロック出力 (CLKOUT) を備えています。
一般的なイーサネット ピン配置を使用する BASIC 標準イーサネット モードと、追加機能とハードウェア ブートストラップ構成によって標準イーサネットと複数の産業用イーサネット フィールドバス アプリケーションをサポートする ENHANCED イーサネット モードという 2 つのモードに構成できます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DP83826Ax 決定論的、低レイテンシ、低消費電力、10/100Mbps の産業用イーサネット PHY データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025/11/20 |
| ホワイト・ペーパー | SST 内のイーサネット | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/11/13 | ||
| アプリケーション・ノート | KSZ8081_8091MNX/RNB から DP83826A へのシステム ロール オーバ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/02 | ||
| アプリケーション・ノート | DP83826 から DP83826A へのハードウェア ロールオーバ ドキュ メント | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/03/17 | ||
| アプリケーション・ノート | DP83826A Troubleshooting Guide | PDF | HTML | 2025/08/14 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DP83826AEVM — DP83826A 評価基板
TICS100MOD-EVM — TICS100MOD キャリアと開発ボードの評価基板
DP8382X-LINUX-DRIVER — DP8382x Linux Driver
TIDA-010992 — 集中型、6 軸モータ制御:単一 MCU を用いた ヒューマノイド ロボット ハンド向け リファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、6 軸制御に対応した産業用イーサネット モーター ドライブにおいて、テキサス・インスツルメンツ製 C2000™ F28P65 マイクロコントローラ 1 個のみを使用します。このデザインは、42cm2 未満のプリント基板 (PCB) により、6 自由度 (DoF) ヒューマノイド ロボット ハンドを駆動します。このデザインは、小型フォーム ファクタと高い統合性を有するプラットフォームを実現しています。この統合型プラットフォームは、電流検出機能および FET を内蔵した DRV8376 3 相モーター ドライバを 6 (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。