JAJA943 July   2025 BQ76907-Q1

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商標

自動車が電動化とスマート化が進むシステムで進化を続けている現状で、従来型の 12V 鉛酸バッテリは、より高度なエネルギー ストレージ ソリューションに徐々に置き換えられています。電気自動車、ハイブリッド車、または内燃エンジン (ICE) のいずれであっても、12V レールはライティング、インフォテインメント、ドアロック、ウィンドウ、ステアリング システム、電子制御ユニット (ECU) などの重要な部品への電力供給で重要な役割を果たします。このシステムのサポート対象は通常、12V 補助バッテリ、または最近は高速応答と大電力供給を目的とするスーパーキャパシタバンクです。

このようなリチウムベースのバッテリやスーパーキャパシタへの移行は、性能、効率、スペースの節減に対するニーズによって推進されています。ただし、このリファレンス デザインは、よりスマートなバッテリ監視ソリューションが求められる新しい課題ももたらし、システムの安全性、信頼性、コスト効率の優れた動作を維持します。

新車での 12V バッテリーの使用

高電圧バッテリは xEV のモーターを駆動しますが、12V システムは不可欠です。この機能は起動時に自動車の重要な機能を起動し、メイン バッテリが接続解除された場合や故障が発生した場合でも重要な電子機器を作動させたままにします。

鉛酸バッテリは、シンプルさと信頼性が理由で、従来この役割をサポートしてきました。しかし、そのバルク、重量、および限られた寿命は課題を抱えています。現在、リン酸鉄リチウム (LiFePO₄) や他のリチウムイオン技術は、より実行可能な選択肢として登場しています。これらの新しい化学物質は、エネルギー密度、充電の高速化、耐久性、過酷な温度環境での性能向上を実現します。

この移行をサポートするために、EU 電池規制 (EU) 2023/1542 などの欧州の法律は、リチウム技術が優れている分野であるリサイクル性、耐久性、および性能に関するより厳しい要件を通じてリチウムベースの化学物質を促進しています。

代表的な 12V リチウム バッテリは、ケミストリーに応じて4個または6個の直列セルの間で使用します。これらのバッテリは、安全な電圧レベルの維持、過電圧または低電圧の状態防止、充電状態の測定値を正確に提示するために、高精度の監視を必要とします。より多くの安全性重視機能が 12V 電源に依存するにつれて、ASIL (Automotive Safety Integrity Level、車載安全性インテグリティレベル) 規格への準拠がますます重要になっています。

スーパーキャパシタ:大電力、高速応答の需要に対応

リチウム バッテリは、長期間にわたるエネルギー蓄積に最適ですが、迅速に供給できるようにスーパーキャパシタを設計してあります。ストップ / スタート技術、電源切断時の短期バックアップ、あるいは即時の電力供給が重要なクラッシュ電源モジュールなどのアプリケーションのために、12V システムでますます使用されるようになっています。たとえば、クラッシュ シナリオでは、メイン バッテリが切断されたり損傷したりしたとしても、システムに安全な状態に移行できるように十分な時間電力を供給し続ける必要があります。

スーパーキャパシタは、広い温度範囲にわたって迅速に充電と放電を行うことができるので、短時間で大電力の要件に最適です。ただし、各セルは比較的低い電圧 (約 2.7V) で動作するため、システムでは 12V の要件を満たすために複数のセルを直列に接続する必要があります。スーパーキャパシタの蓄積する総エネルギーはバッテリより少ないので、負荷が発生したときの電圧が急激に低下することがあります。その結果、安定した性能を維持するにはリアルタイム監視が不可欠です。

12V リチウムベースおよびスーパーキャパシタ システムの監視要件

リチウム イオン バッテリまたはスーパーキャパシタを使用して信頼性の高い 12V システムを開発するには、さまざまな技術的検討事項を解決する必要があります。

  • 正確な電圧および電流測定

    過電圧、低電圧、熱の問題を回避するために、各セルを高精度で監視する必要があります。リチウム セルは狭い電圧範囲内で動作するのに対し、スーパーキャパシタは過充電されると急速に劣化します。リアルタイムの電流監視は、システムの負荷と効率の管理にも役立ちます。

  • セル バランシングと寿命

    直列接続されたスタック内のセル間の不均衡は、早期の磨耗や故障につながる可能性があります。パッシブ バランシングまたはアクティブ バランシングはこの問題を解決するのに役立ち、連続オン状態を維持するシステムで低消費電力使用に最適化できます。TI の BQ7690x バッテリー モニターを使用したセル バランシングでは、産業用と自動車用の両方のユース ケースに適用される便利なテクニックが提供されます。

  • 温度監視とフォルト検出

    バッテリ システムは、温度の変動や、付近にある部品からの熱に耐える必要があります。過熱を防止するには、セル レベルとシステム レベルで温度を監視することが重要です。安全性と ASIL への準拠には、短絡、断線条件、電圧異常の内蔵故障検出機能が不可欠です。

  • コンパクトな統合とコスト効率

    ECU の小型化と統合化が進むにつれて、小型フットプリントで複数の機能を提供するバッテリ監視ソリューションの需要が高まっています。監視、バランシング、障害保護を組み合わせたデバイスは、信頼性を犠牲にせずに基板面積とシステム コストを低減します。

使用事例:BQ76907-Q1 は 12V リチウムベースおよびスーパーキャパシタ システムで使用されています

ドメイン コントローラ、クラッシュ電源モジュール、安全性システムなど、中断 (停電) のない動作が不可欠なアプリケーションでは、補助バッテリとスーパーキャパシタ スタックは信頼性の高いバックアップ電源を供給します。BQ76907-Q1 は、高精度の監視、効果的なバランシング、堅牢な障害保護を実現し、これらのシステムを円滑に動作させます。

7セル構成でリチウムイオンとスーパーキャパシタのどちらを使用する場合でも、BQ76907-Q1 は機能安全要件への準拠をサポートしながら、システムの安定性を維持するのに役立ちます。

まとめ

自動車業界がより高効率でインテリジェントなシステムへと進歩している中で、12V 補助電源としての役割は進化を続けています。効率、耐久性、安全性の向上に対するニーズにより、リチウムベースのシステムとスーパーキャパシタが優先テクノロジーとして登場しています。

BQ76907-Q1 は、これらの進化するニーズに合わせてカスタマイズされた包括的なソリューションを提供します。保護機能、バランシング機能、小型サイズ (3.5 x 3.5mm2) を QFN パッケージに内蔵しており、技術要件と安全要件の両方を満たす次世代 12V システムを自信を持って開発できます。