JAJA946 July 2025 AFE8190
このドキュメントでは、AFE81xx ファミリ デバイスの高速起動機能について説明します。通常、8T8R 構成では、すべての電源投入較正で AFE の起動に 4 秒かかります。事前計算されたキャリブレーションの結果を AFE のオンチップ不揮発性メモリに保存すると、立ち上げ時間を 400ms 未満に短縮できます。この機能は、最終システムで高速なブートアップ時間が必要とされる軍需品アプリケーションのさまざまなシナリオに適用できます。