JAJA953 July 2025 TDP142
このセクションでは、さまざまなパターン長のイコライゼーションを選択する例について説明します。図 4-1に、TDP142 のシンク側アプリケーションの例を示します。このシンク側アプリケーションのイコライゼーション値を選択するには、以下の方法が使用されます。
レイアウト品質、DP ドライバ、レシーバ品質などの他の要因では、最高の性能を得るためにイコライゼーション設定を高くまたは低く調整する必要があります。上記の方法は、システム基板のトレース長に基づいて初期構成設定を選択するために使用することを推奨します。