JAJAA14 September   2025 TDP0604

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2テスト設定
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 Aardvark I2C および SPI コントローラ
    3. 2.3 EDID エミュレータ
    4. 2.4 I2C モードで TDP0604 を有効化し、ターゲット I2C アドレスを設定します
  6. 3TDP0604 HDMI 準拠テストのためのコントロール
    1. 3.1 さまざまな EQ のデータ アイ ダイアグラム
      1. 3.1.1 解像度 4096×2160_60p_8bit_444 での HDMI2.0 テスト
        1. 3.1.1.1 D1 NegativeLane、EQ = 0
        2. 3.1.1.2 D1 NegativeLane、EQ = 4
        3. 3.1.1.3 D1 NegativeLane、EQ = F
      2. 3.1.2 解像度 4096×2160_30p_8bit_444 での HDMI 1.4 テスト
        1. 3.1.2.1 ソース アイ ダイアグラム:CK - D1、EQ = 0
        2. 3.1.2.2 ソース アイ ダイアグラム:CK - D1、EQ = 4
        3. 3.1.2.3 ソース アイ ダイアグラム:CK - D1、EQ = F
      3. 3.1.3 解像度 720×480_60p_8bit_444 での HDMI 1.4 テスト
        1. 3.1.3.1 ソース アイ ダイアグラム:CK - D1、EQ = 0
        2. 3.1.3.2 ソース アイ ダイアグラム:CK - D1、EQ = 4
        3. 3.1.3.3 ソース アイ ダイアグラム:CK - D1、EQ = F
    2. 3.2 立ち上がりと立ち下がりはスルー レートの違いになります
      1. 3.2.1 解像度 4096×2160_60p_8bit_444 での HDMI2.0 テスト
        1. 3.2.1.1 TRISE、TFALL (SLEW_3G = 3h、SLEW_6G = 0h、SLEW_CLK 0 = 0h の場合)
        2. 3.2.1.2 TRISE、TFALL (SLEW_3G = 3h、SLEW_6G = 1h、SLEW_CLK 0 = 1h の場合)
        3. 3.2.1.3 TRISE、TFALL (SLEW_3G = 3h、SLEW_6G = 7h、SLEW_CLK 0 = 7h の場合)
      2. 3.2.2 解像度 4096×2160_30p_8bit_444 での HDMI 1.4 テスト
      3. 3.2.3 TRISE、TFALL (SLEW_3G = 0h、SLEW_6G = 1h、SLEW_CLK 0 = 0h の場合)
      4. 3.2.4 TRISE、TFALL (SLEW_3G = 3h、SLEW_6G = 1h、SLEW_CLK 0 = 1h の場合)
      5. 3.2.5 TRISE、TFALL (SLEW_3G = 7h、SLEW_6G = 1h、SLEW_CLK 0 = 7h の場合)
      6. 3.2.6 解像度 720×480_60p_8bit_444 での HDMI 1.4 テスト
        1. 3.2.6.1 TRISE、TFALL (SLEW_3G = 0h、SLEW_6G = 1h、SLEW_CLK 0 = 0h の場合)
        2. 3.2.6.2 TRISE、TFALL (SLEW_3G = 3h、SLEW_6G = 1h、SLEW_CLK 0 = 1h の場合)
        3. 3.2.6.3 TRISE、TFALL (SLEW_3G = 7h、SLEW_6G = 1h、SLEW_CLK 0 = 7h の場合)
    3. 3.3 VL および VSwing
      1. 3.3.1 解像度 4096×2160_60p_8bit_444 での HDMI2.0 テスト
        1. 3.3.1.1 HDMI20_VOD = 0h、HDMI14_VOD = 0h での VL および VSwing
        2. 3.3.1.2 HDMI20_VOD = 1h (デフォルト 1000mV)、HDMI14_VOD = 1h (デフォルト 1000mV) での VL および VSwing
        3. 3.3.1.3 HDMI20_VOD = 0h、HDMI14_VOD = 0h での VL および VSwing
      2. 3.3.2 解像度 4096 x 2160_30p_8bit_444 での HDMI 1.4 テスト
        1. 3.3.2.1 HDMI20_VOD = 0h、HDMI14_VOD = 0h での VL および VSwing は、CLK_VOD、D0_VOD、D1_VOD、D2_VOD = 0h に値を使用し、–15 % を制限します
        2. 3.3.2.2 HDMI20_VOD = 1h (デフォルト 1000mV)、HDMI14_VOD = 1h (デフォルト 1000mV) での VL および VSwing
        3. 3.3.2.3 HDMI20_VOD = 0h、HDMI14_VOD = 0h での VL および VSwing は、CLK_VOD、D0_VOD、D1_VOD、D2_VOD = 7h に値を使用、+20% を制限します)
      3. 3.3.3 解像度 720 x 480_60p_8bit_444 での HDMI 1.4 テスト
        1. 3.3.3.1 HDMI20_VOD = 0h、HDMI14_VOD = 0h での VL および VSwing、CLK_VOD、D0_VOD/D1_VOD、D2_VOD = 0h での値を使用、–15 を制限します)
        2. 3.3.3.2 HDMI20_VOD = 1h (デフォルト 1000mV)、HDMI14_VOD = 1h (デフォルト 1000mV) での VL および VSwing
        3. 3.3.3.3 HDMI20_VOD = 0h、HDMI14_VOD = 0h での VL および VSwing は、CLK_VOD、D0_VOD、D1_VOD、D2_VOD = 7h に値を使用、+20% を制限します)
    4. 3.4 HDMI1.4-2.0 合格コンプライアンス テスト パスの結果
      1. 3.4.1 解像度 4096x2160_60p_8bit_444 での HDMI2.0 テスト
      2. 3.4.2 解像度 4096×2160_30p_8bit_444 での HDMI 1.4 テスト
      3. 3.4.3 解像度 720 x 480_60p_8bit_444 での HDMI 1.4 テスト
  7. 4ヒント
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

TRISE、TFALL (SLEW_3G = 0h、SLEW_6G = 1h、SLEW_CLK 0 = 0h の場合)

表 3-1 HDMI1.4_4K_30fps テスト スルー レート (SLEW_3G = 0h、SLEW_6G = 1h、SLEW_CLK = 0h)
インデックステスト名称レーン仕様範囲測定値結果
17-4:ソース立ち上がり時間CK75.00ps < TRISE177.27ps合格
27-4:ソース立ち上がり時間D075.00ps < TRISE184.82ps合格
37-4:ソース立ち上がり時間D175.00ps < TRISE176.23ps合格
47-4:ソース立ち上がり時間D275.00ps < TRISE167.89ps合格
57-4:ソース立ち下がり時間CK75.00ps < TFALL180.77ps合格
67-4:ソース立ち下がり時間D075.00ps < TFALL181.37ps合格
77-4:ソース立ち下がり時間D175.00ps < TFALL170.22ps合格
87-4:ソース立ち下がり時間D275.00ps < TFALL176.58ps合格