JAJAA19 September 2025 TPS2HCS08-Q1 , TPS2HCS10-Q1
たとえば、TPS2HCS08-Q1 のデフォルトの電流検出のスケーリング係数は KSNS = 5000A/A です。すなわち、ISNS = IOUT/5000 です。負荷電流が 10A を超える場合、この KSNS1 精度は±4% で非常に優れています。しかし、負荷電流が減少するにつれて、回路の性質から精度は低下し、100mA での KSNS1 精度は±18% です。電流が小さい場合、この精度は指数関数的に悪化します。
低電流時の精度を向上させるために、TI スマート eFuse には OL_ON モードが実装されています。このモードでは、TPS2HCS08-Q1 を例として、KSNS 値が 5000A/A から 1400A/A (KSNS2) に低下し、FET のオン抵抗が 8.7mΩ から 27mΩ に増加することで、低電流時の電流センス精度をはるかに向上できます。この場合、100mA での KSNS2 の精度は±10% であり、電流は SPI 経由で 10mA まで確実に読み取ることができます。