JAJAA22 September 2025 MCF8315C
BLDC ドライバは、産業用および車載用アプリケーションで使用されており、高効率、高速、高信頼性、静音のシステム設計を実現します。フィールド オリエンテッド コントロール (FOC) は、クラス最高レベルの音響特性と負荷動的性能がある、人気の高い制御方法です。ただし、FOC 制御方式を使用してモーターを正常に動作させるには、多数のパラメータを調整するために多くの労力が必要になります。
MOTORSTUDIO は、TI のブラシレス DC (BLDC) モーター ドライバのチューニング プロセスを簡素化する、使いやすいグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) です。デバイスの評価および製品開発にかかる時間を短縮します。SmartTune は MOTORSTUDIO のインテリジェントな自動構成ツールで、ユーザー、特に初心者が 3 つのパラメータ入力を使用してモーターを迅速に設定し、回転させるのに役立ちます。