JAJAA52 October   2025 TXE8116-Q1 , TXE8124-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2SPI デイジーチェーンとは何か?
  6. 3TXE81xxEVM を使用した SPI デイジーチェーンの例
  7. 4MSPM0 の疑似コード例
  8. 5Arduino の疑似コード例
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料

はじめに

デイジーチェーン接続は、複数の SPI プロトコルデバイスにより使用される機能です。デイジーチェーン接続を使用することで、配線コストを削減し、MCU とプロセッサから必要な IO の合計数を削減できるため、PCB がより簡潔でシンプルになります。