JAJAA56 October   2025 BQ25822

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2BQ25822 の概要
  6. 3BQ25822 を使用した高出力スーパーキャパシタ バックアップ設計の実装
  7. 4BQ25822 評価
    1. 4.1 エネルギー ハーベスト
    2. 4.2 BQ25822 EVM のセットアップ
    3. 4.3 評価と結果
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

BQ25822 EVM のセットアップ

次の手順に従って、BQ25822 スーパーキャパシタ バックアップ電源の機能を評価します

  1. 48V 電源を両方の EVM の入力端子 (J1) に接続します。
  2. 電子負荷を電源と並列に接続します。
  3. 40V のローカル ストレージ素子を両方の EVM (J3) の出力に接続します。
  4. 両方の EVM の ACUV ピンを接続し、さらにメカニカルスイッチなどのデバイスを接続して、順方向モードと逆方向モードを切り替えられるようにします。ACUV を Low にプルすると逆方向モードに移行し、High にすると、順方向モードに移行します
  5. 両方の EVM の ILIM_HIZ ピンを接続し、PWM 信号を ILIM_HIZ ピンに入力して、電流制限を動的に調整します