JAJAAA9 November   2025 TPS92664-Q1 , TPS92665-Q1 , TPS92667-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. はじめに
  5. タイム マルチプレクシングの基礎
  6. ハードウェア設計ガイドライン
  7. レジスタ構成手順
  8. MTP のプログラミング フロー
  9. スプレッドシートベースの電圧解析
  10. 設計例 1:1 つの電流源に 2 つの TPS92664 -Q1 デバイスを接続
  11. 設計例 2:チャネルごとに複数の LED を接続したシングル TPS92664-Q1
  12. まとめ
  13. 10参考資料

ハードウェア設計ガイドライン

  • CLK_H/CLK_L 信号をハーネスを介して配線すると、EMI をパスできないので、マルチプレクシングされた LMM は同じ PCB 上に配置してください。
  • 高周波配線からの容量結合を最小限に抑えるため、CLK、SYNC、RX、TX の配線の直下には連続したグランド プレーンを設けてください。
  • 未使用の LVDS ペアは、クロック受信側の最終段デバイスで CLK_H と CLK_L 間に 100Ω を接続して終端し、クロック生成デバイス側では CLK_H および CLK_L から GND にそれぞれ 47pF のコンデンサを接続して終端してください (図 3-1 を参照)。
C:\Users\a0492366\Pictures\Screenshots\LVDS termination example.png図 3-1 LVDS 終端の簡略図