JAJS350N September   2007  – October 2025 ISO7230C , ISO7230M , ISO7231C , ISO7231M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  熱に関する情報
    4. 6.4  推奨動作条件
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  絶縁仕様
    7. 6.7  安全関連認証
    8. 6.8  安全限界値
    9. 6.9  電気的特性:3.3V で VCC1 と VCC2
    10. 6.10 電気的特性:5V で VCC1 と VCC2
    11. 6.11 電気的特性:3.3V で VCC1 と 5V で VCC2
    12. 6.12 電気的特性:5V での VCC1、3.3V での VCC2
    13. 6.13 スイッチング特性: 3.3V で VCC1 と VCC2
    14. 6.14 スイッチング特性: 5V で VCC1 と VCC2
    15. 6.15 スイッチング特性: 3.3V での VCC1 と 5V での VCC2
    16. 6.16 スイッチング特性: 5V での VCC1、3.3V での VCC2
    17. 6.17 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 デバイス I/O 回路図
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション特性の波形
        1. 9.2.3.1 絶縁特性曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 9.4.1.1 PCB 材料
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パラメータ測定情報

ISO7230C ISO7231C ISO7231M スイッチング特性試験回路と電圧波形
入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータから供給されます。PRR ≤ 50kHz、50% デューティ サイクル、tr ≤ 3ns、tf ≤ 3ns、ZO = 50Ω。入力ジェネレータ信号を終端するため、入力に 50Ω の抵抗が必要です。実際のアプリケーションでは、この 50Ω は不要です。
CL = 15pF であり、±20% 以内の計測器および治具の容量が含まれています。
図 7-1 スイッチング特性試験回路と電圧波形
ISO7230C ISO7231C ISO7231M イネーブル / ディセーブル伝搬遅延時間のテスト回路と波形
入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータから供給されます。PRR ≤ 50kHz、50% デューティ サイクル、tr ≤ 3ns、tf ≤ 3ns、ZO = 50Ω。
CL = 15pF であり、±20% 以内の計測器および治具の容量が含まれています。
図 7-2 イネーブル / ディセーブル伝搬遅延時間のテスト回路と波形
ISO7230C ISO7231C ISO7231M フェイルセーフの出力遅延時間テスト回路と電圧波形
入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータから供給されます。PRR ≤ 50kHz、50% デューティ サイクル、tr ≤ 3ns、tf ≤ 3ns、ZO = 50Ω。
CL = 15pF であり、±20% 以内の計測器および治具の容量が含まれています。
図 7-3 フェイルセーフの出力遅延時間テスト回路と電圧波形
ISO7230C ISO7231C ISO7231M 同相過渡電圧耐性試験回路
CL = 15pF であり、±20% 以内の計測器および治具の容量が含まれています。
図 7-4 同相過渡電圧耐性試験回路
ISO7230C ISO7231C ISO7231M ピークツーピーク アイパターン ジッタ テスト回路と電圧波形
PRBS ビットのパターンの実行長は 216 — 1 です。遷移時間は 800ps です。NRZ データ入力には、1 または 0 の連続した回数が 5 回以下です。
図 7-5 ピークツーピーク アイパターン ジッタ テスト回路と電圧波形