JAJS425L October   2002  – January 2026 TPS795

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 シャットダウン
      2. 6.3.2 スタートアップ
      3. 6.3.3 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      4. 6.3.4 レギュレータ保護
      5. 6.3.5 サーマル シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 通常動作
      2. 6.4.2 ドロップアウト動作
      3. 6.4.3 ディセーブル
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 入出力コンデンサの要件
        2. 7.2.2.2 負荷過渡応答
        3. 7.2.2.3 出力ノイズ
        4. 7.2.2.4 ドロップアウト電圧
        5. 7.2.2.5 TPS79501 可変 LDO レギュレータのプログラミング
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 設計のベスト プラクティス
    4. 7.4 電源に関する推奨事項
    5. 7.5 レイアウト
      1. 7.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 7.5.1.1 PSRR およびノイズ性能向上のための推奨基板レイアウト
        2. 7.5.1.2 レギュレータの取り付け
        3. 7.5.1.3 熱に関する注意事項
        4. 7.5.1.4 推定接合部温度
      2. 7.5.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 評価基板
        2. 8.1.1.2 SPICE モデル
      2. 8.1.2 デバイスの命名規則
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

推定接合部温度

熱に関する情報 に示されるように、熱特性値 ΨJT および ΨJB を用いて、接合部温度は対応する式 (式 7 に記載 )で推定できます。下位互換性のため、古い θ JC、Topパラメータもリストされています。

式 7. TPS795

ここで、

  • PD は、式 6で説明されている消費電力です
  • TT は、デバイス パッケージの中央上部の温度
  • TBは、PCB 表面上でデバイス パッケージから 1mm 離れた場所で測定された PCB 温度です (図 7-8 を参照)
注:

TTと TB の両方は、熱ガン (赤外線温度計) を使用して実際のアプリケーション ボードで測定できます。

TTと TBの測定の詳細については、新しい熱評価基準の使用アプリケーション ノートを参照してください。このアプリケーション ノートはwww.ti.comからダウンロードできます。

図 7-7 に示されるように、新しい熱特性値 (ΨJT および ΨJB) は基板サイズへの依存性がほとんどありません。つまり、式 7で、ΨJT や ΨJB を使用して、TT または TBを測定することで、基板サイズに関係なく簡単に接合部温度 TJ を推定するのに有効な方法です。

TPS795 ΨJT および ΨJB とボード サイズとの関係図 7-7 ΨJT および ΨJB とボード サイズとの関係

TI が熱特性評価に θJC(top) を使用することを推奨しない理由の詳細については、TI の「新しい熱特性値の使用」アプリケーション ノートを www.ti.com で参照してください。

詳細については、テキサス・インスツルメンツの Web サイトでも入手可能なIC パッケージの熱評価基準アプリケーション ノートを参照してください。

TPS795 TTおよび TB の測定ポイント図 7-8 TTおよび TB の測定ポイント