JAJS425L October   2002  – January 2026 TPS795

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 シャットダウン
      2. 6.3.2 スタートアップ
      3. 6.3.3 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      4. 6.3.4 レギュレータ保護
      5. 6.3.5 サーマル シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 通常動作
      2. 6.4.2 ドロップアウト動作
      3. 6.4.3 ディセーブル
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 入出力コンデンサの要件
        2. 7.2.2.2 負荷過渡応答
        3. 7.2.2.3 出力ノイズ
        4. 7.2.2.4 ドロップアウト電圧
        5. 7.2.2.5 TPS79501 可変 LDO レギュレータのプログラミング
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 設計のベスト プラクティス
    4. 7.4 電源に関する推奨事項
    5. 7.5 レイアウト
      1. 7.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 7.5.1.1 PSRR およびノイズ性能向上のための推奨基板レイアウト
        2. 7.5.1.2 レギュレータの取り付け
        3. 7.5.1.3 熱に関する注意事項
        4. 7.5.1.4 推定接合部温度
      2. 7.5.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 評価基板
        2. 8.1.1.2 SPICE モデル
      2. 8.1.2 デバイスの命名規則
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

熱に関する注意事項

デバイスの消費電力を把握し、タブやパッドに接続されたサーマル プレーンを適切に設計することは、サーマル シャットダウンを防ぎ、信頼性の高い動作を確保するうえで極めて重要です。

デバイスの消費電力は入力電圧および負荷条件に依存し、式 5を使用して計算できます。

式 5. TPS795

必要な出力電圧の安定性を得るために可能な限り低い入力電圧を使用することで、電力損失を最小限に抑え、より高い効率を達成することができます。

VSON (DRB) パッケージのいずれにおいても、主な放熱経路は露出パッドを通じてプリント基板 (PCB) に伝わります。パッドはグランドに接続するか、浮かせたままにすることができますが、デバイスの過熱を防ぐために適切な銅箔面積の PCB に接続してください。SOT-223 (DCQ) パッケージでは、主な放熱経路はタブを通じて PCB に伝わります。タブはグランドに接続してください。接合部から周囲への最大熱抵抗は、デバイスの最大周囲温度、デバイスの最大接合部温度、および消費電力に依存し、式 6を使って計算できます。

式 6. TPS795

最大 RθJA が判明していれば、適切なヒートシンクに必要な PCB 銅箔面積の最小値は、図 7-6 を使って推定できます。

TPS795 ΘJA 対 基板サイズ
基板サイズが 9 インチ2 (つまり 3 インチ × 3 インチ)の場合の θJA 値 は、JEDEC 規格に基づくものです。
図 7-6 ΘJA 対 基板サイズ

図 7-6に、基板のグランド プレーン銅領域の関数としての θJA の変化を示します。この図はグランド プレーンにおける熱拡散の影響を示す目安としてのみ意図されており、実際のアプリケーション環境での熱性能を推定するものではありません。

注:

デバイスをアプリケーション PCB に実装する場合は、セクション 7.5.1.4 に記載の ΨJT および ΨJB を使用します。