JAJS815E May   1999  – March 2025 LMC6462 , LMC6464

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 LMC6462 の熱に関する情報
    5. 5.5 LMC6464 の熱に関する情報
    6. 5.6 電気的特性:VS = ±2.25V または VS = 5V
    7. 5.7 電気的特性:VS = ±1.5V または VS = 3V
  7. 6 代表的特性
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 入力同相電圧範囲
      2. 7.1.2 レール ツー レール出力
      3. 7.1.3 容量性負荷の許容誤差
      4. 7.1.4 入力容量の補償
      5. 7.1.5 オフセット電圧の調整
      6. 7.1.6 計測回路
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 トランスデューサ インターフェイス回路
      2. 7.2.2 ウィンドウ コンパレータとしての LMC646x
      3. 7.2.3 半波および全波整流器
      4. 7.2.4 高精度電流源
      5. 7.2.5 発振器
      6. 7.2.6 低周波数ヌル
    3. 7.3 レイアウト
      1. 7.3.1 レイアウトのガイドライン
        1. 7.3.1.1 高インピーダンス回路のための PCB レイアウト
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 PSpice® for TI
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

LMC6462 LMC6464 LMC6462:D パッケージ、8 ピン SOIC および P パッケージ、8 ピン PDIP (上面図)図 4-1 LMC6462:D パッケージ、8 ピン SOIC および P パッケージ、8 ピン PDIP (上面図)
表 4-1 ピンの機能:LMC6462
ピン タイプ 説明
名称 番号
-IN A 2 入力 反転入力、チャネル A
-IN B 6 入力 反転入力、チャネル B
+IN A 3 入力 非反転入力、チャネル A
+IN B 5 入力 非反転入力、チャネル B
OUT A 1 出力 出力チャネル A
OUT B 7 出力 出力チャネル B
V- 4 電源 負電源
V+ 8 電源 正電源
LMC6462 LMC6464 LMC6464:D パッケージ、14 ピン SOIC、N パッケージ、14 ピン PDIP (上面図)図 4-2 LMC6464:D パッケージ、14 ピン SOIC、N パッケージ、14 ピン PDIP (上面図)
表 4-2 ピンの機能:LMC6464
ピン タイプ 説明
名称 番号
-IN A 2 入力 反転入力、チャネル A
-IN B 6 入力 反転入力、チャネル B
–IN C 9 入力 反転入力、チャネル C
–IN D 13 入力 反転入力、チャネル D
+IN A 3 入力 非反転入力、チャネル A
+IN B 5 入力 非反転入力、チャネル B
+IN C 10 入力 非反転入力、チャネル C
+IN D 12 入力 非反転入力、チャネル D
OUT A 1 出力 出力チャネル A
OUT B 7 出力 出力チャネル B
OUT C 8 出力 出力チャネル C
OUT D 14 出力 出力チャネル D
V- 11 電源 負電源
V+ 4 電源 正電源