JAJS833F September 1999 – December 2025 LMC7221
PRODUCTION DATA
LMC7221 は特に高速のコンパレータではないため、高速な設計手法は必要ありません。LMC7221 は非常に高いインピーダンスの入力で動作可能なため、100kΩ 以上の高インピーダンス設計や電気的ノイズの多い環境では、ノイズの拾い込みを減らすための対策を講じる必要があります。
値の大きな抵抗を LMC7221 の近くに配置し、入力ノードのサイズを最小限に抑えることを推奨します。マルチレイヤ設計では、インダクタ (コイル) として動作する可能性がある長いループを回避するようにします。コンパレータの近くにないセンサは、ノイズを低減するために、ツイストペアまたはシールド付き接続を必要とすることがあります。