JAJSAC1I November 2007 – December 2025 LM3481
PRODUCTION DATA
LM3481 の内部バイアスは、内部バイアス電圧源から供給されるか、VIN ピンの電圧を直接使用します。入力電圧が 6V より低い場合、内部 IC バイアスは入力電圧になり、電圧が 6V を超えている場合、LM3481 の内部バイアス電圧源がバイアスを供給します。ゲートドライバの電源電圧 VCC には、外付けバイパスコンデンサ (FET の要件に応じて 0.47µF ~ 4.7µF) が必要です。外部電圧ソースで VCC ピンにバイアスを印加しないでください。