JAJSAF4F September 2005 – December 2025 LM5005
PRODUCTION DATA
LM5005 の部品を選択する際には、以下の設計手順を使用します。または、WEBENCH Design Tool を使用して完全な設計を生成できます。包括的な部品データベースにアクセスして、このオンライン ツールは反復的な設計手法を用いて最適化された設計を生成し、ユーザーがさまざまな設計オプションを試せるようにします。
図 7-4に、入力電圧範囲が 7V ~ 75V の 5V、2.5A レギュレータの回路図を示します。SYNC ピンをオープンにした場合のフリーラン スイッチング周波数は 300kHz です。制御ループ性能について、対象のループ クロスオーバー周波数は 55° 以上の位相マージンで 20kHz です。
図 7-4 LM5005 回路の回路図