JAJSAF4F September   2005  – December 2025 LM5005

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 高電圧起動レギュレータ
      2. 6.3.2 シャットダウンおよびスタンバイ
      3. 6.3.3 発振器と同期機能
      4. 6.3.4 エラー アンプと PWM コンパレータ
      5. 6.3.5 RAMP ジェネレータ
      6. 6.3.6 電流制限
      7. 6.3.7 ソフトスタート機能
      8. 6.3.8 MOSFET ゲート ドライバ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウン モード
      2. 6.4.2 スタンバイ モード
      3. 6.4.3 軽負荷動作
      4. 6.4.4 サーマル シャットダウン保護
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 バイアス電力損失の低減
      2. 7.1.2 入力電圧 UVLO 保護
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1  WEBENCH® ツールによるカスタム設計
        2. 7.2.2.2  周波数設定抵抗 (RT)
        3. 7.2.2.3  インダクタ (LF)
        4. 7.2.2.4  ランプ コンデンサ (CRAMP)
        5. 7.2.2.5  出力コンデンサ (COUT)
        6. 7.2.2.6  ショットキー ダイオード (DF)
        7. 7.2.2.7  入力コンデンサ (CIN)
        8. 7.2.2.8  VCC コンデンサ (CVCC)
        9. 7.2.2.9  ブートストラップ コンデンサ (CBST)
        10. 7.2.2.10 ソフトスタート コンデンサ (CSS)
        11. 7.2.2.11 帰還抵抗 (RFB1、RFB2)
        12. 7.2.2.12 RC スナバ (RS および CS)
        13. 7.2.2.13 補償部品 (RC1、CC1、CC2)
        14. 7.2.2.14 部品表
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 7.4.1.1 EMI 低減のための PCB レイアウト
        2. 7.4.1.2 熱設計
        3. 7.4.1.3 グランド プレーン設計
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 8.2 デバイス サポート
      1. 8.2.1 開発サポート
        1. 8.2.1.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    3. 8.3 ドキュメントのサポート
      1. 8.3.1 関連資料
        1. 8.3.1.1 PCB レイアウトについてのリソース
        2. 8.3.1.2 熱設計についてのリソース
    4. 8.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 8.5 サポート・リソース
    6. 8.6 商標
    7. 8.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 8.8 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

インダクタ (LF)

インダクタンスは以下に基づいています:

  • スイッチング周波数
  • 負荷電流
  • インダクタのリップル電流
  • 最小入力電圧 VIN(min)
  • 最大入力電圧 (VIN(max))
LM5005 インダクタ電流の波形図 7-5 インダクタ電流の波形

コンバータを CCM で動作させるためには、インダクタの最大リップル電流 ΔIL が最小負荷電流の 2 倍、またはピーク ツー ピークで 0.5A 未満であることを確認します。このリップル電流値を使用して、式 9を使用してインダクタンスを計算します。

式 9. L F = V O U T × V I N m a x - V O U T I L × F S W × V I N m a x = 5 V × 75 V - 5 V 0.5 A × 300 k H z × 75 V = 31 μ H

標準値で最も近い 33µH を使用します。別の方法として、公称入力電圧において、インダクタのリップル電流が定格最大負荷電流の 30~50% になるようなインダクタンスを選定する方法もあります。

インダクタは、飽和を防止するため、図 7-5の IPEAK と表記されるピーク インダクタ電流の定格を満たす必要があることに注意してください。通常の負荷条件では、インダクタのピーク電流は、最大負荷電流に最大ピーク ツー ピーク リップル電流の半分を加えた値になります。過負荷状態時のピーク インダクタ電流は、公称 3.5A (最大 4.25A) に制限されます。この設計例で選定したインダクタ (表 7-1を参照) は、余裕を見た 6.2A の飽和電流定格を備えています。このインダクタ メーカーでは、飽和電流を 20°C においてインダクタンスが 30% 低下する電流と定義しています。