JAJSBR8E March   2012  – May 2017 TPS62125

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Pin Configuration and Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Undervoltage Lockout
      2. 7.3.2 Enable Comparator (EN / EN_hys)
      3. 7.3.3 Power Good Output and Output Discharge (PG)
      4. 7.3.4 Thermal Shutdown
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Pulse Width Modulation (PWM) Operation
      2. 7.4.2 Power-Save Mode
      3. 7.4.3 100% Duty Cycle Low Dropout Operation
      4. 7.4.4 Soft-Start
      5. 7.4.5 Short-Circuit Protection
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1 Output Voltage Setting
        2. 8.2.2.2 Enable Threshold and Hysteresis Setting
        3. 8.2.2.3 Power Good (PG) Pullup and Output Discharge Resistor
        4. 8.2.2.4 Output Filter Design (Inductor and Output Capacitor)
        5. 8.2.2.5 Inductor Selection
        6. 8.2.2.6 Output Capacitor Selection
        7. 8.2.2.7 Input Capacitor Selection
      3. 8.2.3 Application Curves
    3. 8.3 System Examples
      1. 8.3.1 TPS62125 5-V Output Voltage Configuration
      2. 8.3.2 TPS62125 5-V VOUT
      3. 8.3.3 TPS62125 Operation From a Storage Capacitor Charged From a 0.5 mA Current Source
      4. 8.3.4 5 V to -5 V Inverter Configuration
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス・サポート
      1. 11.1.1 デベロッパー・ネットワークの製品に関する免責事項
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 コミュニティ・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • 3V~17Vの広い入力電圧範囲
  • 入力電源電圧スーパーバイザ(SVS)、スレッショルドおよびヒステリシスを設定可能、標準静止電流6µA
  • 広い出力電圧範囲: 1.2V~10V
  • 静止電流: 13μA (標準値)
  • シャットダウン時電流: 350nA (標準値)
  • シームレスなパワーセーブ・モード移行
  • DCS-Control™方式
  • 低い出力リップル電圧
  • 最大1MHzのスイッチング周波数
  • 広いVINおよびVOUT範囲にわたって最高の効率を維持
  • TPS62160/70とピン互換
  • 100%デューティ・サイクル・モード
  • パワー・グッド用オープン・ドレイン出力
  • 出力放電機能
  • 小型の2mm×2mm、8ピンWSONパッケージ

アプリケーション

  • 組み込み処理
  • 4セルのアルカリ、または1~4セルのリチウムイオン・バッテリ駆動のアプリケーション
  • 9V~15Vのスタンバイ電源
  • 環境発電
  • インバータ(負のVOUT)

概要

TPS62125デバイスは、高効率の同期整流降圧型コンバータで、最大300mAの出力電流を供給する低消費電力、および超低消費電力のアプリケーション用に最適化されています。入力電圧範囲が3V~17Vと広く、4セルのアルカリ、および1~4セルのリチウムイオン・バッテリの直列構成、および9V~15Vの電源で動作するアプリケーションをサポートします。このデバイスには、高精度の低消費電力イネーブル・コンパレータが内蔵されており、入力電源電圧スーパーバイザ(SVS)として使用することで、システム固有の電源オンおよび電源オフの要件に対応できます。イネーブル・コンパレータはわずか6μAの静止電流しか消費せず、正確な1.2V(標準値)のスレッショルドおよび可変ヒステリシスを備えています。これらの機能により、このコンバータはソーラー・パネルや電流ループなどの高インピーダンスのソースから電力を供給されるストレージ・コンデンサからエネルギーを抽出し、電源レールを生成できます。このコンバータは、DCS-Control方式によりパワー・セーブ・モードで動作し、負荷電流範囲の全体にわたって最高の効率を維持します。コンバータは、軽負荷時にはパルス周波数変調(PFM)モードで動作し、負荷電流の大きいときにはシームレスかつ自動的にパルス幅変調(PWM)モードへ移行します。この DCS-Control™方式はPFMモードで出力リップル電圧が低くなるよう最適化されており、出力ノイズを最小に抑え、非常に優れたAC負荷レギュレーションを行えます。出力電圧がレギュレート状態になると、オープン・ドレインのパワー・グッド出力により通知されます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TPS62125 WSON (8) 2.00mm×2.00mm
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

代表的なアプリケーションの回路図

TPS62125 TPS62125_app_3.3V.gif

効率と入力電圧との関係

TPS62125 effvs_VIN_3.3V_VLF302515_15uH.gif