JAJSC34C March 2012 – July 2025 UCC28070 , UCC28070A
PRODUCTION DATA
UCC28070A と UCC28070 は先進的な力率補正 (PFC) コントローラであり、それぞれが CCM 昇圧モードで 180° インターリーブ動作する 2 つのパルス幅変調器 (PWM) を内蔵しています。どちらのデバイスも最大 300kHz の周波数でスイッチングできますが、UCC28070A デバイスは、大電力アプリケーションにおける IGBT 電源スイッチベースの PFC コンバータで最低 10kHz まで動作できます。UCC28070 デバイスの最低動作周波数は 30kHz に制限されています。
180° の位相差のインターリーブ動作では、入力および出力のリップル電流が大幅に低減され、伝導 EMI フィルタリングがより容易で安価になります。UCC28070A と UCC28070 デバイスの他のすべての特徴と利点は同じです。
どちらのデバイスも、電流合成や量子化電圧フィードフォワードなど複数のイノベーションを特徴としており、PF、効率、THD、過渡応答の性能向上を促進します。また、周波数ディザリング、クロック同期、スルーレート拡張により、性能向上の可能性がさらに広がります。保護機能には、出力過電圧検出、プログラム可能なピーク電流制限、低電圧誤動作防止、開ループ保護が搭載されています。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
|---|---|---|
| UCC28070A | PW (TSSOP、20) | 6.50mm × 4.40mm |
| UCC28070 | ||
| UCC28070 | DW (SOIC、20) | 12.80mm × 7.50mm |
アプリケーション概略図