JAJSCV3A December   2016  – April 2017 LMR23610-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Pin Configuration and Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Timing Characteristics
    7. 6.7 Switching Characteristics
    8. 6.8 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Fixed Frequency Peak Current Mode Control
      2. 7.3.2 Adjustable Output Voltage
      3. 7.3.3 Enable/Sync
      4. 7.3.4 VCC, UVLO
      5. 7.3.5 Minimum ON-time, Minimum OFF-time and Frequency Foldback at Drop-out Conditions
      6. 7.3.6 Internal Compensation and CFF
      7. 7.3.7 Bootstrap Voltage (BOOT)
      8. 7.3.8 Over Current and Short Circuit Protection
      9. 7.3.9 Thermal Shutdown
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Shutdown Mode
      2. 7.4.2 Active Mode
      3. 7.4.3 CCM Mode
      4. 7.4.4 Light Load Operation
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Applications
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1  Custom Design With WEBENCH® Tools
        2. 8.2.2.2  Output Voltage Set-Point
        3. 8.2.2.3  Switching Frequency
        4. 8.2.2.4  Inductor Selection
        5. 8.2.2.5  Output Capacitor Selection
        6. 8.2.2.6  Feed-Forward Capacitor
        7. 8.2.2.7  Input Capacitor Selection
        8. 8.2.2.8  Bootstrap Capacitor Selection
        9. 8.2.2.9  VCC Capacitor Selection
        10. 8.2.2.10 Under Voltage Lockout Set-Point
      3. 8.2.3 Application Curves
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Compact Layout for EMI Reduction
    3. 10.3 Ground Plane and Thermal Considerations
    4. 10.4 Feedback Resistors
    5. 10.5 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 WEBENCH®ツールによるカスタム設計
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 コミュニティ・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • 車載アプリケーションに対応
  • 次の結果でAEC-Q100認定済み
    - デバイス温度グレード1: -40℃~125℃ 動作時周囲温度範囲
    - デバイスHBM ESD分類レベルH1C
    - デバイスCDM ESD分類レベルC4A
  • 入力電圧範囲: 4V~36V
  • 1Aの連続出力電流をサポート
  • 同期整流器内蔵
  • 電流モード制御
  • 最小スイッチオン時間: 60ns
  • 設計を容易にする内部補償
  • スイッチング周波数400kHz、PFMモード搭載
  • 外部クロックへの周波数同期
  • 無負荷時の静止電流75µA
  • プリバイアス負荷に対応したソフト・スタート
  • 高いデューティ・サイクルでの動作をサポート
  • ヒカップ・モードによる出力短絡保護
  • 8ピンのHSOIC、 PowerPAD™パッケージ・オプションあり
  • WEBENCH® Power Designerにより、LMR23610-Q1を使用するカスタム設計を作成

アプリケーション

  • 車載用バッテリ・レギュレーション
  • 産業用電源
  • テレコムおよびデータコム・システム
  • 汎用の広いVinレギュレーション
  • space

概要

LMR23610-Q1 SIMPLE SWITCHER®は、使いやすい36V、1Aの同期整流降圧型レギュレータです。4V~36Vという幅広い入力範囲により、産業用から車載向けまで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーションに適しています。ピーク電流モード制御の採用によって、単純な制御ループ補償とサイクル単位の電流制限を実現しています。静止電流が75μAであるため、バッテリ駆動のシステムに適しています。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。これによって、外付け部品の数も最小限に抑えられます。拡張ファミリとして、1.5A (LMR23615-Q1)、2.5A (LMR23625-Q1)、3A (LMR23630-Q1)の負荷電流のオプションを利用でき、これらはピン単位で互換のパッケージなため、PCBレイアウトが単純になり、最適化されます。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンシングが単純化されます。保護機能として、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モードの回路短絡保護、過剰な消費電力によるサーマル・シャットダウンが搭載されています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
LMR23610AQDDARQ1 HSOIC (8) 4.9mm×3.9mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。

概略回路図

LMR23610-Q1 old_simplified_schematic_snvsah2.gif

効率と負荷との関係、VIN = 12V

LMR23610-Q1 D000_page_1_efficiency_v_current_SNVSAH3.gif