JAJSE04G January 2017 – January 2023 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| デバイス電源電圧、VDDIO および VDDA | 内部 BOR イネーブル(3) | VBOR-VDDIO(MAX) + VBOR-GB(2) | 3.3 | 3.63 | V |
| 内部 BOR ディセーブル | 2.8 | 3.3 | 3.63 | ||
| バイアス電源電圧、VDD | 1.14 | 1.2 | 1.32 | V | |
| デバイス・グランド、VSS | 0 | V | |||
| アナログ・グランド、VSSA | 0 | V | |||
| SRSUPPLY | 電源ランプ速度(4) | ||||
| tVDDIO-RAMP | VDDIO 電源ランプ時間 1V から VBOR-VDDIO (最大値) まで | 10 | ms | ||
| VBOR-GB | VDDIO BOR ガードバンド(5) | 0.1 | V | ||
| 接合部温度、TJ | S バージョン(1) | -40 | 125 | ℃ | |
| 自由気流での周囲温度、TA | Q バージョン(1) (AEC Q100 認定) | -40 | 125 | ℃ | |
図 7-1 電源電圧