JAJSEA7B September   2017  – February 2020 TMP461-SP

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
    1.     ブロック概略図
  3. 3 概要
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Pin Configuration and Functions
    1.     Pin Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Two-Wire Timing Requirements
    7. 6.7 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Temperature Measurement Data
        1. 7.3.1.1 Standard Binary to Decimal Temperature Data Calculation Example
        2. 7.3.1.2 Standard Decimal to Binary Temperature Data Calculation Example
      2. 7.3.2 Series Resistance Cancellation
      3. 7.3.3 Differential Input Capacitance
      4. 7.3.4 Filtering
      5. 7.3.5 Sensor Fault
      6. 7.3.6 ALERT and THERM Functions
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Shutdown Mode (SD)
    5. 7.5 Programming
      1. 7.5.1 Serial Interface
        1. 7.5.1.1 Bus Overview
        2. 7.5.1.2 Bus Definitions
        3. 7.5.1.3 Serial Bus Address
        4. 7.5.1.4 Read and Write Operations
        5. 7.5.1.5 Timeout Function
        6. 7.5.1.6 High-Speed Mode
      2. 7.5.2 General-Call Reset
    6. 7.6 Register Map
      1. 7.6.1 Register Information
        1. 7.6.1.1  Pointer Register
        2. 7.6.1.2  Local and Remote Temperature Registers
        3. 7.6.1.3  Status Register
        4. 7.6.1.4  Configuration Register
        5. 7.6.1.5  Conversion Rate Register
        6. 7.6.1.6  One-Shot Start Register
        7. 7.6.1.7  Channel Enable Register
        8. 7.6.1.8  Consecutive ALERT Register
        9. 7.6.1.9  η-Factor Correction Register
        10. 7.6.1.10 Remote Temperature Offset Register
        11. 7.6.1.11 Manufacturer Identification Register
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 8.2.3 Application Curve
    3. 8.3 Radiation Environments
      1. 8.3.1 Single Event Latch-Up
      2. 8.3.2 Single Event Functional Interrupt
      3. 8.3.3 Single Event Upset
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 11.2 コミュニティ・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 11.5 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

TMP461-SPデバイスは放射線強化された、高精度の、低消費電力リモート温度センサ・モニタで、ローカル温度センサが内蔵されています。リモート温度センサには一般に、低コストのディスクリートNPNまたはPNPトランジスタ、またはマイクロプロセッサ、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)、デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)、マイクロコントローラ、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)などに内蔵された、基板サーマル・トランジスタまたはダイオードが使用されます。ローカルとリモートの両方のセンサについて、温度は12ビットのデジタル・コードとして表現され、分解能は0.0625℃です。2線式のシリアル・インターフェイスはSMBus通信プロトコルを受け付け、9つまでの異なるアドレスをピンによりプログラム可能です。

直列抵抗のキャンセル、プログラム可能な非理想係数(η-係数)、プログラム可能なオフセット、プログラム可能な温度制限、プログラム可能なデジタル・フィルタなどの高度な機能が搭載されているため、堅牢な温度監視ソリューションとして、正確性とノイズ耐性を向上できます。

TMP461-SPは、複数の場所で高精度の温度測定を行う、各種の分散テレメトリー・アプリケーションに理想的です。ローカルおよびリモート温度センサが内蔵されているため、宇宙船の室内の温度勾配を簡単に測定できるようになり、室内の整備作業が簡単になります。このデバイスは、1.7V~3.6Vの電源電圧範囲と、-55℃~125℃の温度範囲で動作が規定されています。

製品情報(1)

型番 グレード パッケージ
5962-1721801VXC QMLV
10リードCFP [HKU]
7.02mm×6.86mm
TMP461HKU/EM エンジニアリング・サンプル(2) 10リードCFP [HKU]
7.02mm×6.86mm
TMP461EVM-CVAL セラミック評価ボード
5962R1721801VXC RHA - 100krad (Si) 10 リード CFP [HKU]
7.02mm × 6.86mm
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。
  2. これらのユニットは、技術的な評価のみを目的としています。標準とは異なるフローに従って処理されています。これらのユニットは、認定、量産、放射線テスト、航空での使用には適していません。これらの部品は、MILに規定されている温度範囲-55℃~125℃、または動作寿命全体にわたる性能を保証されていません。