JAJSEN0P October 1995 – January 2025 SN54AHCT240 , SN74AHCT240
PRODUCTION DATA
SNx4AHCT240 8進バッファ/ドライバは、トライステート メモリ アドレス ドライバ、クロック ドライバ、およびバス指向のレシーバとトランスミッタの性能および密度を向上させることを目的に設計されています。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
|---|---|---|---|
| SN74AHCT240 | DB (SSOP、20) | 7.2mm × 7.8mm | 7.50mm × 5.30mm |
| NS (SOP、20) | 12.60mm × 7.8mm | 12.6mm × 5.30mm | |
| PW (TSSOP、20) | 6.50mm × 6.4mm | 6.50mm × 4.40mm | |
| DW (SOIC、20) | 12.80mm × 10.3mm | 12.8mm × 7.5mm | |
| N (PDIP、20) | 24.33mm × 9.4mm | 25.40mm × 6.35mm |
概略回路図