JAJSFG9C May   2018  – May 2024 2N7001T

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 動作特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 負荷回路および電圧波形
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 1.65V~3.60V の昇圧または降圧変換
      2. 7.3.2 平衡化された CMOS プッシュプル出力
      3. 7.3.3 標準 CMOS 入力
      4. 7.3.4 負のクランプ ダイオード
      5. 7.3.5 部分的パワー ダウン (Ioff)
      6. 7.3.6 過電圧許容入力
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 プロセッサ エラーの昇圧変換
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 ディスクリート FET による変換の代替
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)
最小値最大値単位
VCCA電源電圧、A ポート-0.54.2V
VCCB電源電圧、B ポート-0.54.2V
VI入力電圧(2)-0.54.2V
VO高インピーダンスまたは電源オフ状態で出力に印加される電圧(2)-0.54.2V
VOHigh または Low 状態で出力に印加される電圧(2)(3)-0.5VCCB + 0.2V
IIK入力クランプ電流VI < 0-50mA
IOK出力クランプ電流VO < 0-50mA
IO連続出力電流-5050mA
IOVCCB または GND を通過する連続電流-5050mA
IOVCCA を流れる連続電流-1010mA
TJ動作時接合部温度-40150℃
Tstg保管温度-65150℃
「絶対最大定格」表を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これらはあくまでもストレス評価であり、このデータシートの「セクション 5.3」に示された値と等しい、またはそれを超える条件で本製品が正常に動作することを暗黙的に示すものではありません。絶対最大定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。
入力と出力の電流の定格を順守しても、入力の負電圧と出力電圧の定格を超えることがあります。
出力電流の定格を順守しても、出力の正電圧の定格を最大 4.2V 超過することがあります。