JAJSFJ3M May   2003  – December 2024 LM2903-Q1 , LM2903B-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   特長
  3.   アプリケーション
  4.   概要
  5. 1Pin Configuration and Functions
    1. 1.1 Pin Functions
  6. 2Specifications
    1. 2.1  Absolute Maximum Ratings, LM2903-Q1 and LM2903E-Q1
    2. 2.2  Absolute Maximum Ratings, LM2903B-Q1
    3. 2.3  ESD Ratings, LM2903-Q1 and LM2903E-Q1
    4. 2.4  ESD Ratings, LM2903B-Q1
    5. 2.5  Recommended Operating Conditions, LM2903B-Q1
    6. 2.6  Recommended Operating Conditions, LM2903-Q1
    7. 2.7  Recommended Operating Conditions, LM2903E-Q1
    8. 2.8  Thermal Information
    9. 2.9  Electrical Characteristics LM2903B - Q1
    10. 2.10 Switching Characteristics LM2903B - Q1
    11. 2.11 LM2903B-Q1 "T", "R" and "H" Temperature Test Options
    12. 2.12 Electrical Characteristics, LM2903-Q1 and LM2903E-Q1
    13. 2.13 Switching Characteristics, LM2903-Q1 and LM2903E-Q1
    14. 2.14 Typical Characteristics
  7. 3Detailed Description
    1. 3.1 Overview
    2. 3.2 Functional Block Diagram
    3. 3.3 Feature Description
    4. 3.4 Device Functional Modes
      1. 3.4.1 Voltage Comparison
  8. 4Application and Implementation
    1. 4.1 Application Information
    2. 4.2 Typical Application
      1. 4.2.1 Design Requirements
      2. 4.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 4.2.2.1 Input Voltage Range
        2. 4.2.2.2 Minimum Overdrive Voltage
        3. 4.2.2.3 Output and Drive Current
        4. 4.2.2.4 Response Time
      3. 4.2.3 Application Curves
    3. 4.3 Power Supply Recommendations
    4. 4.4 Layout
      1. 4.4.1 Layout Guidelines
      2. 4.4.2 Layout Example
  9. 5Device and Documentation Support
    1. 5.1 Documentation Support
      1. 5.1.1 Related Documentation
    2. 5.2 Receiving Notification of Documentation Updates
    3. 5.3 サポート・リソース
    4. 5.4 Trademarks
    5. 5.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 5.6 用語集
  10. 6Revision History
  11. 7Mechanical, Packaging, and Orderable Information

概要

LM2903B-Q1 デバイスは、業界標準の LM2903-Q1 コンパレータ ファミリの次世代バージョンです。この次世代ファミリは、小さいオフセット電圧、高い電源電圧への対応、小さい消費電流、小さい入力バイアス電流、短い伝搬遅延時間、優れた 2kV の ESD 性能などの特長と、ドロップイン互換で置換可能という利便性を兼ね備えており、コスト制約が厳しい用途で大きな価値を提供します。

すべてのデバイスは、広い電圧範囲にわたって動作するように設計された 2 つの独立した電圧コンパレータで構成されています。デュアル電源でも、2 つの電源間の差分が 2V~36V の範囲内であり、VCC が入力同相電圧より 1.5V 以上高ければ、動作可能です。出力は、他のオープン コレクタ出力に接続できます。

LM2903-Q1 と LM2903B-Q1 は、AEC-Q100 グレード 1 の温度範囲 (-40℃~+125℃) で認定済みです。LM2903E-Q1 はグレード 0 の拡張温度範囲 (-40℃~+150℃) で認定済みです。

製品情報
部品番号 パッケージ (1) 本体サイズ (公称)
LM2903B-Q1 SOIC (8) 4.90mm × 3.91mm
TSSOP (8) 3.00mm × 4.40mm
VSSOP(8) 3.00 mm × 3.00mm
WSON (8) 2.00 mm × 2.00mm
SOT-23 (8) 1.60mm × 2.90mm
LM2903-Q1 SOIC (8) 4.90mm × 3.91mm
TSSOP (8) 3.00mm × 4.40mm
VSSOP(8) 3.00 mm × 3.00mm
LM2903E-Q1 TSSOP (8) 3.00mm × 4.40mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
ファミリ比較表
仕様 LM2903B-Q1 LM2903-Q1 LM2903-Q1
「A」デバイス
LM2903-Q1
「AV」デバイス
LM2903E-Q1 単位
電源電圧仕様 2~36 2~30 2~30 2~32 2~30 V
総電源電流 (5V~VS (最大値)) 0.6~0.8 1~2.5 1~2.5 1~2.5 1~2.5 mA
温度範囲 -40~125 -40~125 -40~125 -40~125 -40~150 ℃
ESD (HBM / CDM) 2k / 1k 1k / 750 1k / 750 1k / 750 1k / 750 V
オフセット電圧 (全温度範囲での最大値) ±4 ±15 ±4 ±4 ±15 mV
入力バイアス電流 (標準値 / 最大値) 3.5 / 25 25 / 250 25 / 250 25 / 250 25 / 250 nA
応答時間 (標準値) 1 1.3 1.3 1.3 1.3 µsec