JAJSFM2E April 2018 – September 2019 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
UNLESS OTHERWISE NOTED, this document contains PRODUCTION DATA.
すべての集積回路は、適切なESD保護方法を用いて、取扱いと保存を行うようにして下さい。
静電気放電はわずかな性能の低下から完全なデバイスの故障に至るまで、様々な損傷を与えます。高精度の集積回路は、損傷に対して敏感であり、極めてわずかなパラメータの変化により、デバイスに規定された仕様に適合しなくなる場合があります。