JAJSFR3G October   2010  – November 2018 TCA9406

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
    1.     Device Images
      1.      TCA9406の代表的なアプリケーション・ブロック図
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Pin Configuration and Functions
    1.     Pin Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2  ESD Ratings
    3. 6.3  Recommended Operating Conditions
    4. 6.4  Thermal Information
    5. 6.5  Electrical Characteristics
    6. 6.6  Timing Requirements (VCCA = 1.8 V ± 0.15 V)
    7. 6.7  Timing Requirements (VCCA = 2.5 V ± 0.2 V)
    8. 6.8  Timing Requirements (VCCA = 3.3 V ± 0.3 V)
    9. 6.9  Switching Characteristics (VCCA = 1.8 V ± 0.15 V)
    10. 6.10 Switching Characteristics (VCCA = 2.5 V ± 0.2 V)
    11. 6.11 Switching Characteristics (VCCA = 3.3 V ± 0.3 V)
    12. 6.12 Typical Characteristics
  7. 7 Parameter Measurement Information
    1. 7.1 Voltage Waveforms
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Architecture
      2. 8.3.2 Input Driver Requirements
      3. 8.3.3 Output Load Considerations
      4. 8.3.4 Enable and Disable
      5. 8.3.5 Pullup Resistors on I/O Lines
    4. 8.4 Device Functional Modes
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 9.2.3 Application Curve
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 12.2 コミュニティ・リソース
    3. 12.3 商標
    4. 12.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 12.5 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

TCA9406は2ビット、双方向のI2CおよびSMBus電圧レベル・トランスレータで、出力イネーブル(OE)入力が搭載されています。AサイドではVCCAを基準に1.65V~3.6V、BサイドではVCCBを基準に2.3V~5.5Vで動作します。これによって、標準的な1.8V、2.5V、3.3V、5Vの電源レールのいずれについても、異なる信号レベル間でのインターフェイスが可能です。

OE入力ピンはVCCAを基準とし、VCCAに直結できますが、5.5Vも許容します。また、OEピンを制御してロジックLOWに設定すると、すべてのSCLおよびSDAピンをハイ・インピーダンス状態にすることができ、静止時消費電流が大幅に減少します。

通常のI2CおよびSMBus動作、または他のオープン・ドレイン構成において、TCA9406は最高2Mbpsをサポートするため、SCL周波数が100kHz (Standard-mode)、400kHz (Fast-mode)、1MHz (Fast-mode Plus)である標準のI2C速度と互換性があります。また、TCA9406は汎用レベル・トランスレータとしても使用でき、AおよびBサイドのポートが両方ともプッシュプル・デバイスで駆動される場合、最高24Mbpsに対応できます。

TCA9406は、SCL_A、SDA_A、SCL_B、SDA_Bに10kΩのプルアップ抵抗が内蔵されています。合計プルアップ抵抗を減らし、立ち上がりエッジを高速化するため、バスに外部プルアップ抵抗を追加することもできます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TCA9406 SM8 (8) 2.95mm×2.80mm
US8 (8) 2.30mm×2.00mm
DSBGA (8) 1.90mm×0.90mm
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。