JAJSFT2C July 2018 – April 2024 DS90UB935-Q1
PRODUCTION DATA
| ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:4 | FORCE_ERR_CNT | R/W | 0x0 | このビットを設定すると、FORCE_ERR_CNT に基づいて FC エラーを強制します。 0:強制無効 1:強制有効 |
| 3 | LOCAL_BIST_EN | R/W | 0x0 | DS90UB935-Q1 を強制的に BIST モードに移行させます。 |
| 2:1 | BIST_CLOCK | R/W | 0x0 | BIST クロックソースの選択。 00:外部 / システム クロック 01:50MHz 内部クロック 1X:25MHz 内部クロック |
| 0 | REMOTE_BIST_EN | R/W | 0x0 | 下位互換のリモート BIST イネーブル レジスタ。 |