JAJSFZ7I January 2005 – August 2024 PCF8575
PRODUCTION DATA
この 2 線式双方向バス (I2C) 用 16 ビット I/O エクスパンダは、2.5V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。
PCF8575 デバイスは、I2C インターフェイス [シリアル クロック (SCL)、シリアル データ (SDA)] により、ほとんどのマイクロコントローラ ファミリの汎用リモート I/O 拡張に使用できます。
このデバイスには16ビット、疑似双方向の入力/出力(I/O)ポート(P07~P00、P17~P10)があり、大電流駆動能力を持つラッチ付き出力によりLEDを直接駆動できます。それぞれの疑似双方向 I/O は、データ方向制御信号を使用せずに、入力または出力として使用できます。電源投入時、 I/O は HIGH になります。このモードでは、VCCへの電流源のみがアクティブになります。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
|---|---|---|
| PCF8575 | SSOP (DB、24) | 8.2mm × 7.8mm |
| SSOP (DBQ) (24) | 8.65mm × 6mm | |
| TVSOP (DGV) (24) | 5mm × 6.4mm | |
| SOIC (DW、24) | 15.5mm × 10.3mm | |
| TSSOP (PW、24) | 7.8mm × 6.4mm | |
| VQFN (RGV、24) | 4mm × 4mm |
概略回路図