JAJSG28F august 2018 – august 2020 TPS2120 , TPS2121
PRODUCTION DATA
TPS212x は複数電源を備えたさまざまなシステムに適したデュアル入力シングル出力 (DISO) パワー・マルチプレクサ (MUX) です。利用可能な入力の検出、選択、シームレスな遷移を自動的に行います。
最大入力電圧に対して優先順位を自動的に割り当てること、または ORing 接続と供給元 (ソース) 選択動作の両方をサポートする目的でそれより低い電圧の入力に優先順位を手動で割り当てることができます。優先電圧スーパーバイザを使用して、入力源を選択します。
理想ダイオード動作により、入力源間をシームレスに遷移できます。切り替え時には、電圧降下を制御して逆電流を事前に阻止し、最小限のホールドアップ容量で、中断なく負荷に電力を供給できます。
電流制限は、スタートアップおよび切り替え時に過電流イベントからの保護に使用され、通常動作時にもデバイスを保護します。出力電流制限は、1 つの外付け抵抗で設定できます。
TPS212x は WCSP パッケージおよび小型の VQFN-HR パッケージで供給され、-40℃~125℃の温度範囲で仕様が規定されています。
| 部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| TPS2120 | WCSP (20) | 1.5mm × 2.0mm |
| TPS2121 | VQFN-HR (12) | 2.0mm × 2.5mm |
代表的なアプリケーション