JAJSG36A September   2018  – May 2025 OPA859

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 入力および ESD 保護
      2. 8.3.2 フィードバック ピン
      3. 8.3.3 広いゲイン帯域幅積
      4. 8.3.4 スルーレートと出力段
      5. 8.3.5 電流ノイズ
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 分割電源と単一電源動作
      2. 8.4.2 パワーダウン モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 光学フロント エンド システム内の TIA を使用したものです
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 開発サポート
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

広いゲイン帯域幅積

図 6-10 に、OPA859 の開ループ振幅と位相応答を示します。AOL が 40dB となる周波数を決定し、その周波数に 100 を乗算することにより、任意のオペ アンプのゲイン帯域幅積を計算します。OPA859 の開ループ応答は、ユニティ ゲイン バッファとして構成したときの位相マージンが約 63° になることを示しています。

図 8-5 に、OPA859 の開ループ振幅 (AOL) を温度の関数とした例を示します。結果には、温度範囲全体で位相マージンの変動が約 5° 見られます。半導体プロセスのばらつきとは、トランジスタ (初期電圧、β、チャネル長、幅) やその他の受動素子 (抵抗およびコンデンサ) を集積回路に製造するときに、自然に発生する変動のことです。このプロセスのばらつきは、単一のウェハーを使用するデバイス間、または時間の経過とともに複数のウェハー ロットの間でデバイス全体で発生することがあります。通常、1 枚のウエハでの変動は厳密に制御されています。図 8-6 に、OPA859 の AOL の大きさを、時間の経過に伴うプロセス変動の関数として示します。この結果は、公称プロセス コーナーの AOL 曲線と、公称からの偏差 1 標準偏差を示しています。シミュレーション結果は、アンプがユニティ ゲイン バッファとして構成されているとき、プロセス変動の標準偏差の範囲内で位相マージンの差が 2° 未満となります。

OPA859 開ループ ゲインと温度との関係図 8-5 開ループ ゲインと温度との関係
OPA859 開ループ ゲインとプロセス変動図 8-6 開ループ ゲインとプロセス変動