JAJSG75C September   2018  – December 2025 LM5164-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  制御アーキテクチャ
      2. 6.3.2  内蔵 VCC レギュレータとブートストラップ コンデンサ
      3. 6.3.3  レギュレーション コンパレータ
      4. 6.3.4  内部ソフト スタート
      5. 6.3.5  オン時間ジェネレータ
      6. 6.3.6  電流制限
      7. 6.3.7  N チャネル降圧スイッチおよびドライバ
      8. 6.3.8  同期整流器
      9. 6.3.9  イネーブル/低電圧誤動作防止 (EN/UVLO)
      10. 6.3.10 パワー グッド (PGOOD)
      11. 6.3.11 過熱保護
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウンモード
      2. 6.4.2 アクティブ モード
      3. 6.4.3 スリープ モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
        2. 7.2.2.2 スイッチング周波数 (RRON)
        3. 7.2.2.3 降圧インダクタ (LO)
        4. 7.2.2.4 出力コンデンサ (COUT)
        5. 7.2.2.5 入力コンデンサ (CIN)
        6. 7.2.2.6 タイプ 3 リップル ネットワーク
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 7.4.1.1 コンパクトな PCB レイアウトによる EMI の低減
        2. 7.4.1.2 帰還抵抗
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 8.1.2 開発サポート
        1. 8.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

推奨動作条件

接合部の動作時推奨温度範囲である -40℃ ~ +150℃ において (特に記述のない限り) (1)
最小値公称値最大値単位
VIN入力電圧6100V
VSWスイッチ モード電圧100V
VEN/UVLOイネーブル電圧100V
ILOAD負荷電流11.25A
FSWスイッチング周波数1000kHz
CBSTBST-SW 間の容量2.2nF
tONオンタイムはプログラマブル5010000ns