JAJSG76D September   2018  – February 2026 LM5164

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  制御アーキテクチャ
      2. 6.3.2  内蔵 VCC レギュレータとブートストラップ コンデンサ
      3. 6.3.3  レギュレーション コンパレータ
      4. 6.3.4  内部ソフト スタート
      5. 6.3.5  オン時間ジェネレータ
      6. 6.3.6  電流制限
      7. 6.3.7  N チャネル降圧スイッチおよびドライバ
      8. 6.3.8  同期整流器
      9. 6.3.9  イネーブル/低電圧誤動作防止 (EN/UVLO)
      10. 6.3.10 パワー グッド (PGOOD)
      11. 6.3.11 過熱保護
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウンモード
      2. 6.4.2 アクティブ モード
      3. 6.4.3 スリープ モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
        2. 7.2.2.2 スイッチング周波数 (RRON)
        3. 7.2.2.3 降圧インダクタ (LO)
        4. 7.2.2.4 出力コンデンサ (COUT)
        5. 7.2.2.5 入力コンデンサ (CIN)
        6. 7.2.2.6 タイプ 3 リップル ネットワーク
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 7.4.1.1 コンパクトな PCB レイアウトによる EMI の低減
        2. 7.4.1.2 帰還抵抗
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 8.1.2 開発サポート
        1. 8.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

スイッチング周波数 (RRON)

LM5164 のスイッチング周波数は、RON ピンに設置されたオン時間プログラミング抵抗によって設定されます。式 15 に示すように、標準的な 100kΩ、1% の抵抗で、スイッチング周波数が 300kHz に設定されています。

式 15. RRONkΩ=VOUT(V)×2500FSW(kHz)

デューティ サイクルが非常に低い場合、ハイサイド MOSFET の 50ns の最小制御可能オン時間 tON(min) により、最大スイッチング周波数が制限されることに注意してください。CCM では、tON(min) により、指定されたスイッチング周波数に対する電圧変換の降圧比が制限されます。制御可能な最小デューティ サイクルを計算するには、式 16 を使用します。

式 16. DMIN = tON(min)×FSW

最終的に、与えられた出力電圧に対するスイッチング周波数の選択は、利用可能な入力電圧範囲、設計サイズ、および効率に影響を与えます。スイッチング周波数の低下が発生する前に、特定の tON(min) に対する最大電源電圧を計算するには、式 17 を使用します。

式 17. VIN(max) = VOUTtON(min)×Fsw