JAJSGK3B November 2018 – August 2025 TMUX6136
PRODUCTION DATA
TMUX6136 には、シンプルな送信ゲート トポロジが採用されています。NMOS トランジスタと PMOS トランジスタの間で容量の不一致がある場合、ゲート信号の立ち下がりエッジまたは立ち上がりエッジにおいて、ドレインまたはソースに電荷が注入されます。デバイスのソースに注入される電荷の量は電荷注入と呼ばれ、QINJ という記号で表されます。図 6-6 に、ドレイン (D) から ソース (Sx) に向けた電荷注入の測定に使用する設定を示します。
図 6-6 電荷注入測定時の設定