JAJSGO4E November   2018  – June 2026 TPS1HA08-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
    1. 5.1 未使用ピンの推奨接続
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 スイッチング特性
    7. 6.7 SNS タイミング特性
    8. 6.8 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
      1. 8.1.1 デバイスの命名規則
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 保護メカニズム
        1. 8.3.1.1 サーマル シャットダウン
        2. 8.3.1.2 電流制限
          1. 8.3.1.2.1 電流制限フォールドバック
          2. 8.3.1.2.2 選択可能な電流制限スレッショルド
          3. 8.3.1.2.3 低電圧誤動作防止 (UVLO)
          4. 8.3.1.2.4 グランドへの短絡時の VBB
        3. 8.3.1.3 エネルギー制限
        4. 8.3.1.4 電圧過渡
          1. 8.3.1.4.1 負荷ダンプ
          2. 8.3.1.4.2 誘導性負荷と容量性負荷の駆動
        5. 8.3.1.5 逆極性バッテリ
        6. 8.3.1.6 フォルト イベント – タイミング図
      2. 8.3.2 診断機能
        1. 8.3.2.1 VOUT のバッテリへの短絡および開放負荷
          1. 8.3.2.1.1 スイッチ イネーブルでの検出
          2. 8.3.2.1.2 スイッチ ディスエーブルでの検出
        2. 8.3.2.2 SNS 出力
          1. 8.3.2.2.1 RSNS の値
            1. 8.3.2.2.1.1 高精度の負荷電流検出
            2. 8.3.2.2.1.2 SNS 出力フィルタ
        3. 8.3.2.3 ST ピン
        4. 8.3.2.4 フォルトの表示と SNS の多重化
        5. 8.3.2.5 抵抗の共有
        6. 8.3.2.6 高周波数、低デューティ サイクル電流センシング
      3. 8.3.3 ウォッチドッグ有効化
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 オフ
      2. 8.4.2 スタンバイ
      3. 8.4.3 診断機能
      4. 8.4.4 スタンバイ遅延
      5. 8.4.5 アクティブ
      6. 8.4.6 フォルト
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 使用上の注意
      1. 9.1.1 グランド保護回路網
      2. 9.1.2 マイコンとのインターフェイス
      3. 9.1.3 I/O 保護
      4. 9.1.4 逆電流
      5. 9.1.5 GND 喪失
      6. 9.1.6 車載規格
        1. 9.1.6.1 ISO7637-2
        2. 9.1.6.2 AEC – Q100-012 の短絡信頼性
      7. 9.1.7 熱に関する情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 熱に関する検討事項
        2. 9.2.2.2 診断
          1. 9.2.2.2.1 RISNS の値を選択
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

SNS 出力

SNS 出力を使用して、負荷電流、電源電圧、またはデバイス温度を検出します。SELx ピンは、目的のセンス信号を選択します。このセンス回路は、選択したパラメータに比例する電流を供給します。この電流は外部抵抗に供給され、選択したパラメータに比例する電圧を生成します。ADC またはコンパレータを使用してこの電圧を測定します。

正確な検出測定を確認するため、検出抵抗は µC ADC と同じグランド電位に接続します。

SNS 出力には、内部クランプ VSNSclamp が含まれています。このクランプは、SNS 出力と ADC 入力での高電圧を防止するように設計されています。

表 8-1 アナログ センスの伝達関数
パラメータ伝達関数
負荷電流
式 1. I S N S I = I O U T 4600
電源電圧 (1)
式 2. I S N S V = ( V B B ) × d I S N S V d V
デバイス温度
式 3. I S N S T = ( T J - 25 ℃ ) × d I S N S d T + 0.85
VBB ピンと GND ピン間の電位。

SNS 出力は、システム フォルトの通知にも使用されます。フォルトが発生すると、ISNS は事前定義されたレベル、ISNSFH になります。このレベルは、電気的仕様で定義されています。