デュアル バンド ワイヤレス MCU CC3235x
デバイスには、CC3235S と CC3235SF の 2 つのバリアントがあります。
- CC3235S
は、ファイル システム暗号化、ユーザー IP (MCU イメージ) 暗号化、セキュア ブート、デバッグ セキュリティなど MCU
レベルのセキュリティ機能の他に、256KB の RAM、IoT ネットワーク セキュリティ、デバイス ID /
キーを備えています。
- CC3235SF は CC3235S の上位製品であり、256KB の RAM に加えて、ユーザー専用の
1MB の実行可能フラッシュも搭載しています。
Wi-Fi CERTIFIED™ のワイヤレス マイクロコントローラ
(MCU) により、IoT 設計を簡素化できます。SimpleLink
™Wi-Fi® CC3235x デバイス ファミリは、次の 2 つのプロセッサを 1
つのチップに搭載したデュアル バンド システム オン チップ (SoC) ソリューションです。
- アプリケーション プロセッサ:この
Arm® Cortex®-M4 MCU は、ユーザー専用の 256KB の RAM
と、オプションとして 1MB の実行可能フラッシュを内蔵しています。
- ネットワーク プロセッサ:すべての Wi-Fi
およびインターネット論理レイヤを実行します。この ROM ベースのサブシステムは、ホスト MCU を負荷から完全に解放し、802.11 a/b/g/n
デュアル バンド 2.4GHz および 5GHz 無線、ベースバンド、強力なハードウェア暗号化エンジンを持つ MAC
を内蔵しています。
これらのデバイスは、インターネットへの機器の接続をさらに簡単にする新しい機能を備えています。主要な新機能は次のとおりです。
- 802.11a (5 GHz) のサポート
- BLE/2.4 GHz 無線の共存
- アンテナの選択
- FIPS 140-2 Level 1 認証などによるセキュリティの強化。(1)
- 最大 16
の同時セキュア ソケット
- 認証署名要求
(CSR)
- オンライン認証ステータス
プロトコル (OCSP)
- Wi-Fi® Alliance 認証済みの IoT パワー セービング機能 (DMS、プロキシ ARP
など)
- テンプレート
パケットの転送負荷から解放するためのホストレス モード
- 高速スキャンの改良
CC3235x デバイス ファミリは SimpleLink™ MCU
プラットフォームの一部です。SimpleLink MCU プラットフォームは、豊富なツールセットとリファレンス デザインを備えた、シングルコア ソフトウェア開発キット
(SDK) に基づく共通の使いやすい開発環境です。E2E™ コミュニティは、Wi-Fi®、Bluetooth®® Low
Energy、Sub-1GHz、ホスト MCU をサポートしています。詳細については、www.tij.co.jp/simplelink または www.tij.co.jp/simplelinkwifi をご覧ください。
製品情報(1)
| 部品番号 |
パッケージ |
パッケージ サイズ |
| CC3235SM2RGKR |
VQFN (64) |
9.00mm × 9.00mm |
| CC3235SF12RGKR |
VQFN (64) |
9.00mm × 9.00mm |