JAJSHC2B May 2019 – December 2025 OPA818
PRODUCTION DATA
OPA818 は、従来型の帰還回路を使用する場合、通常、7V/V 以上のノイズ ゲイン構成で安定します。OPA818 は、フィードバック パスにコンデンサを使用し、入力間にコンデンサを使用することで、7V/V 未満のノイズ ゲインで構成できます。この構成により、低い周波数で目的のゲインが維持され、高い周波数でノイズ ゲインが増加して、アンプが安定するようになります。図 8-6 の構成 (a) は、コンデンサと抵抗を使用してノイズ ゲインを形成し、約 51°の位相マージンを実現することにより、2V/V のゲインで構成された OPA818 を示しています。これは、図 8-6 の従来型の 7V/V 構成 (b) で達成される位相マージンに非常に近いものです。
OPA818 のような非補償型アンプを最小安定ゲイン未満のゲインで使用する主な利点は、設計者が同等のユニティ ゲインで安定しているアーキテクチャよりも低い電力レベルで低ノイズおよび低歪みの性能を活用できることです。図 8-6 の小信号周波数応答は、図 8-8 の 2V/V ゲイン構成 (a) で 100MHz を超える範囲で平坦な ac 性能を示しており、7V/V の最小安定ゲイン構成と比較して低いゲイン構成であるため、出力換算総ノイズも低くなっています (100MHz で 64nV/√Hz)。構成 (b) を 166nV/√Hz で比較した 図 8-8 も参照してください。10pF の入力コンデンサを小さくすると、システムはピークの増加や位相マージンの減少を犠牲にして、閉ループ帯域幅をより高くできます。パターン長を最小化し、反転入力に接続されているパターンや部品の下のプレーンを削除することで、寄生容量を最小化することが重要です (『レイアウトのガイドライン』を参照)。反転入力の寄生容量が 1pF ~ 2pF と小さい場合、フラットな周波数応答と必要な位相マージンを得るために、ノイズ形成部品の値を微調整する必要があります。図 8-6 の構成では、この寄生容量は考慮されていませんが、実用的な目的で考慮されています。45°の位相マージンは通常許容されますが、部品、PCB、およびプロセスの公差を許容するため、40°未満のものは推奨しません。非補償型アーキテクチャの利点の詳細については、『性能向上のための非補償型オペアンプの使用』を参照してください。