JAJSIE3C December   2019  – January 2026 LMR36506

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD (商用) 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 スイッチング特性
    8. 6.8 システム特性
    9. 6.9 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  イネーブル、起動、およびシャットダウン
      2. 7.3.2  調整可能なスイッチング周波数 (RT 付き)
      3. 7.3.3  パワー グッド出力動作
      4. 7.3.4  内部 LDO、VCC UVLO、VOUT/BIAS 入力
      5. 7.3.5  ブートストラップ電圧および VCBOOT-UVLO (CBOOT 端子)
      6. 7.3.6  出力電圧の選択
      7. 7.3.7  ソフト スタートとドロップアウトからの回復
        1. 7.3.7.1 ドロップアウトからの回復
      8. 7.3.8  電流制限と短絡
      9. 7.3.9  サーマル シャットダウン
      10. 7.3.10 入力電源電流
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウン モード
      2. 7.4.2 スタンバイ モード
      3. 7.4.3 アクティブ モード
        1. 7.4.3.1 CCM モード
        2. 7.4.3.2 自動モード – 軽負荷動作
          1. 7.4.3.2.1 ダイオード エミュレーション
          2. 7.4.3.2.2 周波数低減
        3. 7.4.3.3 FPWM モード - 軽負荷動作
        4. 7.4.3.4 最小オン時間 (高入力電圧) での動作
        5. 7.4.3.5 ドロップアウト
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 スイッチング周波数の選択
        2. 8.2.2.2 出力電圧の設定
          1. 8.2.2.2.1 可変出力用 FB
        3. 8.2.2.3 インダクタの選択
        4. 8.2.2.4 出力コンデンサの選択
        5. 8.2.2.5 入力コンデンサの選択
        6. 8.2.2.6 CBOOT
        7. 8.2.2.7 VCC
        8. 8.2.2.8 CFF の選択
          1. 8.2.2.8.1 外部 UVLO
        9. 8.2.2.9 最大周囲温度
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 設計のベスト プラクティス
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.5.1.1 グランドと熱に関する考慮事項
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

LMR36506 RPE パッケージ、9 ピン (2mm x 2mm) VQFN-HR の上面図図 5-1 RPE パッケージ、9 ピン (2mm x 2mm) VQFN-HR の上面図
表 5-1 ピンの機能
ピン タイプ 説明
番号 名称
1 RT
A 本デバイスが RT バリアントとして調整されている場合は、スイッチング周波数を 200 kHz ~ 2MHz の範囲で調整できます。このピンをフローティングにしないでください。
2 PGOOD A オープン ドレインのパワー グッド フラグ出力。電流制限抵抗を介して、このピンを適切な電圧源に接続します。High = パワー OK、Low = パワー不良。EN = Low の場合、このピンは Low になります。未使用時は、このピンを解放、またはグランドに接続できます。
3 EN/UVLO A レギュレータへのイネーブル入力。High = オン、Low = オフ。VIN に直接接続できます。このピンをフローティングにしないでください。
4 VIN P レギュレータへの入力電源。高品質のバイパス コンデンサまたはコンデンサをこのピンと GND に直接接続します。
5 SW P レギュレータのスイッチ ノード。パワー インダクタに接続します。
6 BOOT P 内部ハイサイド ドライバのブートストラップ電源電圧。このピンと SW ピンとの間に高品質の 100nF コンデンサを接続します。
7 VCC P 内部 LDO 出力。内部制御回路への電源として使用されます。外部負荷に接続しないでください。パワー グッド フラグのロジック電源として使用できます。このピンと GND との間に高品質の 1μF コンデンサを接続します。
8 VOUT/BIAS または FB A VOUT/BIAS ピンのバリアントでは、固定出力オプションが利用できます。固定 VOUT では、出力電圧ノードに接続します。詳細については、製品比較表を参照してください。
FB ピンのバリアントは、出力電圧の調整に役立ちます。帰還電圧分圧回路のタップポイントに接続します。このピンをフローティングにしないでください。
9 GND G 電源グランド ピン。システム グランドに接続。短くかつ広いパターンで CIN に接続します。
A = アナログ、P = 電源、G = グランド