JAJSIE3C December   2019  – January 2026 LMR36506

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD (商用) 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 スイッチング特性
    8. 6.8 システム特性
    9. 6.9 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  イネーブル、起動、およびシャットダウン
      2. 7.3.2  調整可能なスイッチング周波数 (RT 付き)
      3. 7.3.3  パワー グッド出力動作
      4. 7.3.4  内部 LDO、VCC UVLO、VOUT/BIAS 入力
      5. 7.3.5  ブートストラップ電圧および VCBOOT-UVLO (CBOOT 端子)
      6. 7.3.6  出力電圧の選択
      7. 7.3.7  ソフト スタートとドロップアウトからの回復
        1. 7.3.7.1 ドロップアウトからの回復
      8. 7.3.8  電流制限と短絡
      9. 7.3.9  サーマル シャットダウン
      10. 7.3.10 入力電源電流
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウン モード
      2. 7.4.2 スタンバイ モード
      3. 7.4.3 アクティブ モード
        1. 7.4.3.1 CCM モード
        2. 7.4.3.2 自動モード – 軽負荷動作
          1. 7.4.3.2.1 ダイオード エミュレーション
          2. 7.4.3.2.2 周波数低減
        3. 7.4.3.3 FPWM モード - 軽負荷動作
        4. 7.4.3.4 最小オン時間 (高入力電圧) での動作
        5. 7.4.3.5 ドロップアウト
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 スイッチング周波数の選択
        2. 8.2.2.2 出力電圧の設定
          1. 8.2.2.2.1 可変出力用 FB
        3. 8.2.2.3 インダクタの選択
        4. 8.2.2.4 出力コンデンサの選択
        5. 8.2.2.5 入力コンデンサの選択
        6. 8.2.2.6 CBOOT
        7. 8.2.2.7 VCC
        8. 8.2.2.8 CFF の選択
          1. 8.2.2.8.1 外部 UVLO
        9. 8.2.2.9 最大周囲温度
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 設計のベスト プラクティス
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.5.1.1 グランドと熱に関する考慮事項
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

LMR36506 は、入力範囲が広く、静止電流が小さい、高性能レギュレータで、400kHz 未満の AM 未満の帯域、2.2MHz の AM を超える帯域を含む、幅広いデューティ比とスイッチング周波数で動作可能です。広い入力過渡中に、スイッチング周波数が高く設定されている目的のデューティ比を、最小オン時間または最小オフ時間でサポートできない場合、スイッチング周波数が自動的に低下し、LMR36506 は出力電圧レギュレーションを維持できます。最小出力コンデンサに対して最適化された内部補償設計により、市場で入手可能な他の降圧レギュレータと比べ、LMR36506 のシステム設計プロセスを大幅に簡素化できます。

LMR36506 は、要求の厳しい産業用環境で動作しながら、外部コンポーネントのコストと設計サイズが最小化されるように設計されています。LMR36506 ファミリには、200kHz ~ 2.2MHz の広いスイッチング周波数範囲にわたって動作するように設定できるバリアントが含まれており、RT ピンからグランドへの抵抗を正しく選択できます。さらにシステムコストを削減するため、遅延リリースを備えた PGOOD 出力機能が用意されており、多くのアプリケーションでリセットスーパーバイザが不要になります。

LMR36506 は超小型 2mm x 2mm QFN パッケージを採用しており、迅速な光学検査が可能であると同時に、専用設計のコーナー アンカー ピンを使用しており、信頼性の高い基板レベルのはんだ接続に適しています。