JAJSIZ8C July   2015  – August 2026 INA226-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 基本的な ADC 機能
        1. 6.3.1.1 電力の計算
        2. 6.3.1.2 Alert ピン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 平均化と変換の時間についての検討事項
      2. 6.4.2 フィルタリングと入力についての考慮事項
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 Calibration レジスタのプログラム
      2. 6.5.2 電源測定エンジンのプログラミング
        1. 6.5.2.1 Calibration レジスタとスケーリング
      3. 6.5.3 電流シャントモニタのシンプルな使用 (プログラミング不要)
      4. 6.5.4 デフォルト設定
      5. 6.5.5 バスの概要
        1. 6.5.5.1 シリアル バス アドレス
        2. 6.5.5.2 シリアル インターフェイス
        3. 6.5.5.3 INA226-Q1への書き込みおよび読み出し
          1. 6.5.5.3.1 高速 I2C モード
        4. 6.5.5.4 SMBus のアラート応答
  8. レジスタ
    1. 7.1 レジスタ マップ
      1. 7.1.1  構成レジスタ (00h) (読み取り / 書き込み)
      2. 7.1.2  Shunt Voltage レジスタ (01h) (読み取り専用)
      3. 7.1.3  Bus Voltage レジスタ (02h) (読み取り専用)
      4. 7.1.4  Power レジスタ (03h) (読み取り専用)
      5. 7.1.5  Current レジスタ (04h) (読み取り専用)
      6. 7.1.6  Calibration レジスタ (05h) (読み取り / 書き込み)
      7. 7.1.7  Mask/Enable レジスタ (06h) (読み取り / 書き込み)
      8. 7.1.8  Alert Limit レジスタ (07h) (読み取り / 書き込み)
      9. 7.1.9  メーカー ID レジスタ (FEh) (読み取り専用)
      10. 7.1.10 Die ID レジスタ (FFh) (読み取り専用)
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 ハイサイド検出アプリケーション
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

レジスタ マップ

INA226-Q1 は構成設定、測定結果、最小値および最大値の制限、ステータス情報を保持するために、一連のレジスタ バンクを使用します。表 7-1 に、デバイスのレジスタを示します。レジスタの説明については、「機能ブロック図」セクションを参照してください。

すべての 16 ビット デバイス レジスタは、I2C インターフェイスを使用した 2 つの 8 ビット バイトです。

表 7-1 レジスタ セットの概要
ポインタ アドレスレジスタ名FUNCTIONパワーオン リセットタイプ(1)
16 進2 進数16 進
00h構成レジスタすべてのレジスタ リセット、シャント電圧およびバス電圧 ADC 変換時間と平均化、動作モード。01000001 001001114127R/W
01hShunt Voltage レジスタシャント電圧の測定データ。00000000 000000000000R
02hBus Voltage レジスタバス電圧の測定データ。00000000 000000000000R
03h電力レジスタ(2)負荷に供給される計算電力の値が含まれます。00000000 000000000000R
04h電流レジスタ(2)シャント抵抗を流れる計算された電流の値が含まれています。00000000 000000000000R
05hCalibration レジスタ電流および電力測定のフルスケール レンジと LSB を設定します。全体的なシステム キャリブレーション。00000000 000000000000R/W
06hMask/Enable レジスタアラート構成および変換準備完了フラグ。00000000 000000000000R/W
07hAlert Limit レジスタ選択したアラート機能と比較する制限値が含まれています。00000000 000000000000R/W
FEhManufacturer ID レジスタ固有のメーカー識別番号が含まれています。01010100010010015449R
FFhダイ ID レジスタ固有のダイ識別番号を含みます。0010001001100000

または 0010001001100001

2260

または 2261(3)

R
種類:R = 読み取り専用、R/W = 読み取り / 書き込み。
キャリブレーション レジスタはデフォルトで 0 になっているため、電流レジスタ (04h) および電力レジスタ (03h) はデフォルトで 0 になり、キャリブレーション レジスタがプログラムされるまで電流と電力の値はゼロになります。
ダイ COO:2260 = 米国または日本、2261 = 米国