JAJSJ79E August   2023  – January 2026 OPT4003-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 タイミング図
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 スペクトル応答
        1. 6.3.1.1 チャネル 0:人間の目に類似
        2. 6.3.1.2 チャネル 1:近赤外線 (NIR)
      2. 6.3.2 自動フルスケール レンジ設定
      3. 6.3.3 エラー訂正コード (ECC) 機能
        1. 6.3.3.1 出力サンプル カウンタ
        2. 6.3.3.2 出力 CRC
        3. 6.3.3.3 スレッショルド検出
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 動作モード
      2. 6.4.2 割り込み動作モード
      3. 6.4.3 光レンジ選択
      4. 6.4.4 変換時間の選択
      5. 6.4.5 ルクス単位での光測定
      6. 6.4.6 スレッショルド検出計算
      7. 6.4.7 光分解能
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 I2C バスの概要
        1. 6.5.1.1 シリアル バス アドレス
        2. 6.5.1.2 シリアル インターフェイス
      2. 6.5.2 読み取りと書き込み
        1. 6.5.2.1 高速 I2C モード
        2. 6.5.2.2 バースト読み取りモード
        3. 6.5.2.3 ゼネラル コール リセット コマンド
        4. 6.5.2.4 SMBus のアラート応答
  8. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1 レジスタの説明
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 電気的インターフェイス
        1. 8.2.1.1 設計要件
          1. 8.2.1.1.1 光インターフェイス
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.1.2.1 光学機械設計 (USON、 SOT-5X3 バリアント)
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 設計のベスト プラクティス
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.5.1.1 半田付けと取り扱いに関する推奨事項 (USON バリアント)
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 2 (USON バリアント):-40℃~105℃、TA
  • 高速 I2C インターフェイスによる、高精度、高速な光 / デジタル変換
  • 可視チャネルで 28 ビットの実効ダイナミック レンジ:
    • USON パッケージ バリアントで 535μlux~143klux
    • 高精度の光フィルタリングは優れた近赤外線 (IR) 除去機能により人間の目とほぼ合致
  • 近赤外 (NIR) チャネルで 26 ビットの実効ダイナミック レンジ:
    • USON パッケージ バリアントで 409pW/cm2~27.45mW/cm2
    • 高精度の光フィルタリングにより、優れた可視光除去機能と高い NIR 感度が得られます
  • 片対数出力:
    • 9 (可視チャネル) および 7 (NIR チャネル) のバイナリ対数フルスケール光レンジ
    • 各範囲内で非常に線形的な応答
  • 内蔵の自動フルスケール光レンジ選択ロジックにより、入力光条件に基づいて測定レンジを切り替え、常に可能な限り最高の分解能を実現
  • 12 ステップの構成可能な変換時間:
    • チャネルあたり 600μs~800ms (高速、高精度アプリケーションに対応可能)
  • ハードウェア同期トリガおよび割り込み用の外部ピン割り込み
  • エラー訂正コード機能を搭載しており、車載用途で信頼性を向上
  • I2C バースト読み出し可能な出力レジスタ用内部 FIFO
  • 小さい動作電流:30μA
  • 超低消費電力のスタンバイ:2μA
  • 動作温度範囲:-40℃ ~ +105℃
  • 広い電源電圧範囲:1.6V ~ 3.6V
  • 5.5V 許容の I/O ピン
  • I2C アドレスを選択可能
  • 小さい外形:
    • USON:2mm × 2mm × 0.65mm