JAJSJ89F December 2019 – June 2024 ISO6740-Q1 , ISO6741-Q1 , ISO6742-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 (2) | VCC1 から GND1 | -0.5 | 6 | V |
| VCC2 から GND2 | -0.5 | 6 | ||
| 入力 / 出力電圧 | INx から GNDx | -0.5 | VCCX + 0.5 (3) | V |
| OUTx から GNDx | -0.5 | VCCX + 0.5 (3) | ||
| 出力電流 | Io | -15 | 15 | mA |
| 温度 | 動作時の接合部温度、TJ | 150 | ℃ | |
| 保管温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ | |