JAJSJA5H June   2020  – November 2025 TLV9020 , TLV9021 , TLV9022 , TLV9024 , TLV9030 , TLV9031 , TLV9032 , TLV9034

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
    1. 4.1 ピンの機能:TLV90x0 および TLV90x1 シングル
    2. 4.2 ピンの機能:TLV90x2 デュアル
    3. 4.3 ピンの機能:TLV90x4 クワッド
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報、TLV90x0、TLV90x1
    5. 5.5  熱に関する情報、TLV90x2
    6. 5.6  熱に関する情報、TLV90x4
    7. 5.7  電気的特性、TLV90x0、TLV90x1
    8. 5.8  スイッチング特性、TLV90x0、TLV90x1
    9. 5.9  電気的特性、TLV90x2
    10. 5.10 スイッチング特性、TLV90x2
    11. 5.11 電気的特性、TLV90x4
    12. 5.12 スイッチング特性、TLV90x4
    13. 5.13 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 出力
        1. 6.4.1.1 TLV9022 および TLV9024 のオープン ドレイン出力
        2. 6.4.1.2 TLV9032 および TLV9034 のプッシュプル出力
      2. 6.4.2 入力
        1. 6.4.2.1 レール ツー レール入力
        2. 6.4.2.2 フォルト トレラント入力
        3. 6.4.2.3 入力保護
      3. 6.4.3 ESD 保護
      4. 6.4.4 未使用入力
      5. 6.4.5 ヒステリシス
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 基本的なコンパレータの定義
        1. 7.1.1.1 動作
        2. 7.1.1.2 伝搬遅延
        3. 7.1.1.3 オーバードライブ電圧
      2. 7.1.2 ヒステリシス
        1. 7.1.2.1 ヒステリシス付きの反転コンパレータ
        2. 7.1.2.2 ヒステリシス付きの非反転コンパレータ
        3. 7.1.2.3 オープン ドレイン出力を使用した反転 / 非反転ヒステリシス
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 ウィンドウ コンパレータ
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 方形波発振器
        1. 7.2.2.1 設計要件
        2. 7.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.2.3 アプリケーション曲線
      3. 7.2.3 可変パルス幅ジェネレータ
      4. 7.2.4 時間遅延ジェネレータ
      5. 7.2.5 ロジック レベル シフタ
      6. 7.2.6 ワンショット マルチバイブレータ
      7. 7.2.7 双安定マルチバイブレータ
      8. 7.2.8 ゼロ交差検出器
      9. 7.2.9 パルス スライサ
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

TLV902x および TLV903x は、のシングル、デュアル、クワッド チャネル コンパレータのファミリです。このファミリは、低い入力オフセット電圧、耐故障性入力、および優れた速度対電力の組み合わせを実現しています。ファミリの伝搬遅延時間は 100ns で、静止消費電流はチャネルあたりわずか 18μAです。

これらのコンパレータは、損傷なし、出力位相反転なしで最大 6V まで印加可能なフォルト トレラント入力を備えています。このファミリのコンパレータは、過酷でノイズの多い環境での高精度電圧監視に最適な設計になっています。

TLV902x は、電源電圧未満または電源電圧を超えてプルアップできるオープン ドレイン出力を備えています。これらのデバイスは、低電圧ロジック シフタ向けに設計されています。

TLV903x は、LED または MOSFET ゲートの容量性負荷の駆動を行う際にミリアンペア単位の電流をシンクおよびソースできるプッシュプル出力段を備えています。

TLV90x0 と TLV90x1 は、シングル デバイスの代替ピン配置です。

このファミリは産業用温度範囲 -40℃~+125℃ で動作が規定されており、標準のリード付きおよびリードレス パッケージで供給されます。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2)

TLV90x0
TLV90x1
(シングル)

DCK (SC-70、5) 1.25mm × 2.00mm
DBV (SOT-23、5) 1.60mm × 2.90mm
TLV9022
TLV9032
(デュアル)
D (SOIC、8) 3.91mm × 4.90mm
PW (TSSOP、8) 3.00mm × 4.40mm
DGK (VSSOP、8) 3.00mm × 3.00mm
DSG (WSON、8) 2.00mm × 2.00mm
DDF (SOT-23、8) 1.60mm × 2.90mm
TLV9024
TLV9034
(クワッド)
D (SOIC、14) 3.91mm × 8.65mm
PW (TSSOP、14) 4.40mm × 5.00mm
(SOT-23、14) 4.20mm × 2.00mm
RTE (WQFN、16) 3.00mm × 3.00mm
RUC (X2QFN、14) 2.00mm × 2.00mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
TLV9020 TLV9021 TLV9022 TLV9024 TLV9030 TLV9031 TLV9032 TLV9034 TLV902x のブロック図TLV902x のブロック図
TLV9020 TLV9021 TLV9022 TLV9024 TLV9030 TLV9031 TLV9032 TLV9034 TLV903x のブロック図TLV903x のブロック図