JAJSJA5H June   2020  – November 2025 TLV9020 , TLV9021 , TLV9022 , TLV9024 , TLV9030 , TLV9031 , TLV9032 , TLV9034

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
    1. 4.1 ピンの機能:TLV90x0 および TLV90x1 シングル
    2. 4.2 ピンの機能:TLV90x2 デュアル
    3. 4.3 ピンの機能:TLV90x4 クワッド
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報、TLV90x0、TLV90x1
    5. 5.5  熱に関する情報、TLV90x2
    6. 5.6  熱に関する情報、TLV90x4
    7. 5.7  電気的特性、TLV90x0、TLV90x1
    8. 5.8  スイッチング特性、TLV90x0、TLV90x1
    9. 5.9  電気的特性、TLV90x2
    10. 5.10 スイッチング特性、TLV90x2
    11. 5.11 電気的特性、TLV90x4
    12. 5.12 スイッチング特性、TLV90x4
    13. 5.13 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 出力
        1. 6.4.1.1 TLV9022 および TLV9024 のオープン ドレイン出力
        2. 6.4.1.2 TLV9032 および TLV9034 のプッシュプル出力
      2. 6.4.2 入力
        1. 6.4.2.1 レール ツー レール入力
        2. 6.4.2.2 フォルト トレラント入力
        3. 6.4.2.3 入力保護
      3. 6.4.3 ESD 保護
      4. 6.4.4 未使用入力
      5. 6.4.5 ヒステリシス
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 基本的なコンパレータの定義
        1. 7.1.1.1 動作
        2. 7.1.1.2 伝搬遅延
        3. 7.1.1.3 オーバードライブ電圧
      2. 7.1.2 ヒステリシス
        1. 7.1.2.1 ヒステリシス付きの反転コンパレータ
        2. 7.1.2.2 ヒステリシス付きの非反転コンパレータ
        3. 7.1.2.3 オープン ドレイン出力を使用した反転 / 非反転ヒステリシス
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 ウィンドウ コンパレータ
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 方形波発振器
        1. 7.2.2.1 設計要件
        2. 7.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.2.3 アプリケーション曲線
      3. 7.2.3 可変パルス幅ジェネレータ
      4. 7.2.4 時間遅延ジェネレータ
      5. 7.2.5 ロジック レベル シフタ
      6. 7.2.6 ワンショット マルチバイブレータ
      7. 7.2.7 双安定マルチバイブレータ
      8. 7.2.8 ゼロ交差検出器
      9. 7.2.9 パルス スライサ
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

詳細な設計手順

発振周波数は、抵抗とコンデンサの値によって決定されます。次の計算は、手順の詳細を示しています。

TLV9020 TLV9021 TLV9022 TLV9024 TLV9030 TLV9031 TLV9032 TLV9034 方形波発振器のタイミング スレッショルド図 7-10 方形波発振器のタイミング スレッショルド

まず、図 図 7-9 の出力は "High" と見なされます。これは、反転された入力 VC が非反転入力 (VA) よりも低いことを示しています。これにより、C1 は R4 を介して充電され、電圧 VC は反転入力が非反転入力と等しくなるまで増加します。このポイントでの VA の値は、式 7 で計算されます。

式 7. V A 1 = V C C × R 2 R 2 + R 1 ∥ R 3

R1 = R2 = R3 の場合、VA1 = 2VCC/3

この時点でコンパレータの出力はトリップし、出力が負のレールまでプルダウンされます。このポイントでの VA の値は、式 8 で計算されます。

式 8. V A 2 = V C C R 2 ∥ R 3 R 1 + R 2 ∥ R 3

R1 = R2 = R3 の場合、VA2 = VCC/3

ここで、C1 は R4 を介して放電され、電圧 VCC は電圧が VA2 に達するまで低下します。この時点で、出力は開始状態に戻ります。発振周期は、C1 の電圧が 2VCC/3 から VCC/3 まで低下した後、2VCC/3 に戻るまでの時間に等しくなります。この値は各トリップについて R4C1 × ln 2 で与えられます。したがって、合計時間は 2 R4C1 × ln 2 として計算されます。

発振周波数は、式 9 で計算されます。

式 9. f = 1 ÷ 2   R 4 × C 1 × ln ⁡ 2