JAJSJO6D December 2021 – October 2025 LM63440-Q1 , LM63460-Q1
PRODUCTION DATA
表 9-1 で規定されている最低 3V、最大 36V の入力動作電圧において、TI の LM6k-Q1 ファミリの車載用同期整流降圧コンバータは、幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性、スケーラビリティ、最適化された設計サイズを実現します。これらのコンバータを使用すると、高密度、低 EMI で高い柔軟性を持つ DC/DC 設計を実現できます。利用可能な EMI 低減機能には、疑似ランダム スペクトラム拡散 (PRSS)、内蔵入力バイパス コンデンサ、RBOOT 構成のスイッチ ノード スルーレート制御、スイッチ ノードの小さい銅領域をシールドする対称型 VIN および PGND ピンを備えた最適化されたパッケージ設計が含まれます。すべてのコンバータは最大動作接合部温度 150℃の定格で、AEC-Q100 グレード 1 認証を受けており、機能安全に対応しています。
| DC/DC コンバータ | 定格 IOUT | パッケージ | 特長 | EMI 軽減 |
|---|---|---|---|---|
| LM60430-Q1、LM60440-Q1 | 3A、4A | WQFN (13) | 400kHz 固定 fSW、3mm × 2mm パッケージ | シールド付きスイッチ ノード |
| LM63610-Q1、LM63615-Q1、LM63625-Q1、LM63635-Q1 | 1A、1.5A、2.5A、3.25A | WSON (12)、HTSSOP (16) | RT で調整可能な fSW、MODE/SYNC | PRSS |
| LM61430-Q1、LM61435-Q1、LM61440-Q1、LM61460-Q1 | 3A、3.5A、4A、 6A |
VQFN-HR (14) | RT で調整可能な fSW、EN/SYNC | PRSS、RBOOT |
| LM62435-Q1、LM62440-Q1 | 3.5A、4A | 2.1MHz のデフォルト fSW、MODE/SYNC | ||
| LMQ61460-Q1 | 6A | RT で調整可能な fSW、EN/SYNC | PRSS、RBOOT、コンデンサ内蔵 | |
| LMQ62440-Q1 | 4A | 2.1MHz のデフォルト fSW、MODE/SYNC | ||
| LM62460-Q1、LM61480-Q1、LM61495-Q1 | 6A、8A、10A | VQFN-HR (16) | RT で調整可能な fSW、MODE/SYNC | DRSS、RBOOT |
| LM63440-Q1、LM63460-Q1 | 4A、6A | VQFN-FCRLF (22) | RT 可変 fSW、EN/SYNC、ピン FMEA | PRSS |
| LM64440-Q1、LM64460-Q1 | 2.1MHz デフォルト fSW、MODE/SYNC、ピン FMEA |
開発サポートについては、以下を参照してください。